Perni centrali / cilindrici / con testa / HSS, acciaio per utensili / d 0,01 mm (Codici componente - Download CAD)

Perni centrali / cilindrici / con testa / HSS, acciaio per utensili / d 0,01 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPD-G1-[60,​100]-P[0.6-0.99/0.01]
CPD-G1.5-[60,​100]-P[1-1.49/0.01]
CPD-G2-[60,​100]-P[1.5-1.99/0.01]
CPD-G2.5-[60,​100]-P[2-2.49/0.01]
CPD-G3-[60,​100]-P[2.5-2.99/0.01]
CPD-G3.5-[60,​100]-P[3-3.49/0.01]
CPD-G4-[60,​100]-P[3.5-3.99/0.01]
CPD-G4.5-[60,​100]-P[4-4.49/0.01]
CPD-G5-[60,​100]-P[4.5-4.99/0.01]
CPD-G5.5-[60,​100]-P[5-5.49/0.01]
CPD-G6-[60,​100]-P[5.5-5.99/0.01]
CPD-G6.5-[60,​100]-P[6-6.49/0.01]
CPD-G7-[60,​100]-P[6.5-6.99/0.01]
CPD-G8-[60,​100]-P[7-7.99/0.01]
CPD-G10-[60,​100]-P[8-9.99/0.01]
CPD-G13-[60,​100]-P[10-12.99/0.01]
CPD-G16-[60,​100]-P[13-15.99/0.01]
CPD-G20-[60,​100]-P[16-19.99/0.01]
CPH-G0.5-60-P[0.3-0.49/0.01]
CPH-G0.6-60-P[0.5-0.59/0.01]
CPH-G1-[60,​100]-P[0.6-0.99/0.01]
CPH-G1.5-[60,​100]-P[1-1.49/0.01]
CPH-G2-[60,​100]-P[1.5-1.99/0.01]
CPH-G2.5-[60,​100]-P[2-2.49/0.01]
CPH-G3-[60,​100]-P[2.5-2.99/0.01]
CPH-G3.5-[60,​100]-P[3-3.49/0.01]
CPH-G4-[60,​100]-P[3.5-3.99/0.01]
CPH-G4.5-[60,​100]-P[4-4.49/0.01]
CPH-G5-[60,​100]-P[4.5-4.99/0.01]
CPH-G5.5-[60,​100]-P[5-5.49/0.01]
CPH-G6-[60,​100]-P[5.5-5.99/0.01]
CPH-G6.5-[60,​100]-P[6-6.49/0.01]
CPH-G7-[60,​100]-P[6.5-6.99/0.01]
CPH-G8-[60,​100]-P[7-7.99/0.01]
CPH-G10-[60,​100]-P[8-9.99/0.01]
CPH-G13-[60,​100]-P[10-12.99/0.01]
CPH-G16-[60,​100]-P[13-15.99/0.01]
CPH-G20-[60,​100]-P[16-19.99/0.01]
CPP-G1-[60,​100]-P[0.6-0.99/0.01]
CPP-G1.5-[60,​100]-P[1-1.49/0.01]
CPP-G2-[60,​100]-P[1.5-1.99/0.01]
CPP-G2.5-[60,​100]-P[2-2.49/0.01]
CPP-G3-[60,​100]-P[2.5-2.99/0.01]
CPP-G3.5-[60,​100]-P[3-3.49/0.01]
CPP-G4-[60,​100]-P[3.5-3.99/0.01]
CPP-G4.5-[60,​100]-P[4-4.49/0.01]
CPP-G5-[60,​100]-P[4.5-4.99/0.01]
CPP-G5.5-[60,​100]-P[5-5.49/0.01]
CPP-G6-[60,​100]-P[5.5-5.99/0.01]
CPP-G6.5-[60,​100]-P[6-6.49/0.01]
CPP-G7-[60,​100]-P[6.5-6.99/0.01]
CPP-G8-[60,​100]-P[7-7.99/0.01]
CPP-G10-[60,​100]-P[8-9.99/0.01]
CPP-G13-[60,​100]-P[10-12.99/0.01]
CPP-G16-[60,​100]-P[13-15.99/0.01]
CPP-G20-[60,​100]-P[16-19.99/0.01]
CPX-G0.5-60-P[0.3-0.49/0.01]
CPX-G0.6-60-P[0.5-0.59/0.01]
CPX-G1-[60,​100]-P[0.6-0.99/0.01]
CPX-G1.5-[60,​100]-P[1-1.49/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Tolleranza del diametro dell'albero D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
N. (Diametro nominale)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020.6 ~ 0.99160 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.021 ~ 1.491.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.021.5 ~ 1.99260 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.022 ~ 2.492.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.022.5 ~ 2.99360 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.023 ~ 3.493.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.023.5 ~ 3.99460 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.024 ~ 4.494.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.024.5 ~ 4.99560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.025 ~ 5.495.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.025.5 ~ 5.99660 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.026 ~ 6.496.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.026.5 ~ 6.99760 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.027 ~ 7.99860 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.028 ~ 9.991060 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.0210 ~ 12.991360 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.0213 ~ 15.991660 ~ 100
1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.0216 ~ 19.992060 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0050.3 ~ 0.490.560
1 Preventivo 10SKH510/-0.0050.5 ~ 0.590.660
1 Preventivo 10SKH510/-0.0050.6 ~ 0.99160 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0051 ~ 1.491.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0051.5 ~ 1.99260 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0052 ~ 2.492.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0052.5 ~ 2.99360 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0053 ~ 3.493.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0053.5 ~ 3.99460 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0054 ~ 4.494.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0054.5 ~ 4.99560 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0055 ~ 5.495.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0055.5 ~ 5.99660 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0056 ~ 6.496.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0056.5 ~ 6.99760 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0057 ~ 7.99860 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.0058 ~ 9.991060 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.00510 ~ 12.991360 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.00513 ~ 15.991660 ~ 100
1 Preventivo 10SKH510/-0.00516 ~ 19.992060 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0050.6 ~ 0.99160 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0051 ~ 1.491.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0051.5 ~ 1.99260 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0052 ~ 2.492.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0052.5 ~ 2.99360 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0053 ~ 3.493.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0053.5 ~ 3.99460 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0054 ~ 4.494.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0054.5 ~ 4.99560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0055 ~ 5.495.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0055.5 ~ 5.99660 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0056 ~ 6.496.560 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0056.5 ~ 6.99760 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0057 ~ 7.99860 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.0058 ~ 9.991060 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.00510 ~ 12.991360 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.00513 ~ 15.991660 ~ 100
1 Preventivo 10SKD610/-0.00516 ~ 19.992060 ~ 100
1 Preventivo 10SKH51-0.01/-0.020.3 ~ 0.490.560
1 Preventivo 10SKH51-0.01/-0.020.5 ~ 0.590.660
1 Preventivo 10SKH51-0.01/-0.020.6 ~ 0.99160 ~ 100
1 Preventivo 10SKH51-0.01/-0.021 ~ 1.491.560 ~ 100

Loading...

Informazioni di base

Tipo di forma Nessuna forma della punta Tempra Acciaio per tempra Tolleranza della dimensione L +5/+0.1
Spessore della testa 4mm(T4) Forma della punta No Forma di rilascio del gas No
Tipo di incisione dei caratteri No Numero di caratteri di incisione No Standard tecnico JIS

Supporto tecnico