Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile (centrale) / acciaio / doppia bussola / lubrificazione

Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile (centrale) / acciaio / doppia bussola / lubrificazione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Stock

(i)Nota

  • Nel mese di ottobre 2023, il metodo di connessione della flangia e del cilindro verrà modificato da brasatura ad incollaggio per alcuni codici articolo. I codici articolo interessati sono disponibili in questo PDF. Saranno soddisfatte le attuali specifiche applicabili.
    Qui puoi trovare dettagli sul metodo di connessione modificato.
    È possibile che la consegna contenga versioni miste di prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole lineari con flangia e unità di lubrificazione MX/Con flangia centrale:Immagine relativa
TipoCilindro esternoSfereInvolucro tampone/GabbiaTemp. ambiente d'esercizio Accessori
Flangia rotondaFlangia quadrataFlangia compatta Materiale Durezza Trattamento superficie Materiale Materiale
LHMRW-MXLHMSW-MXLHMCW-MXEN 1.3505 Equiv.58HRC~-EN 1.3505 Equiv.Plastica
(Duracon M90 Equiv.)
-20~80°CTenutaMateriale
Gomma nitrilica

Specifiche

Codice componente
LHFRW-MX16
LHMSW-MX20
Servizio applicazione dei vari tipi di grasso non disponibile.
Codice componenteDLL1VHTdd1tP.C.D.WFAEccentricitàFile di sfere*
Perpendicolarità
Coefficiente di carico Momento statico ammesso (Mo N • m)Massa (g)
TipodrTolleranzaTolleranzaTolleranzaC (Dinamico) NCo (Statico) NFlangia rotondaFlangia quadrataFlangia compatta
LHMRW-MX
LHMSW-MX
LHMCW-MX
10 0
- 0.010
19 0
- 0.016
6555±0.3
524.54064.57.54.12930-290.01540.01558811007.241028294
122168575.525.5423232-32657120010.911494106
1628827063248383722311230235019.7197172189
20 0
- 0.012
32 0
- 0.019
94807365485.595.1434224360.02050.0201400274026.8271236258
2540130112952625150324061560314043.4559519544
30451431231056.574106.6116.1605835492490549082.8704614669
35 0
- 0.014
52 0
- 0.022
1571351162.582676438550.0250.025265062701101048958973
4060175151126996139148.17875456434308040147160314131456
50802201921489.511698925680608015900397366334633500
kgf=Nx0.101972
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui. Selezionare i distanziali di regolazione altezza per le boccole con flangia a Qui.
* Perpendicolarità di D alla superficie di montaggio flangia

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHMCW-MX10
LHMCW-MX12
LHMCW-MX16
LHMCW-MX20
LHMCW-MX25
LHMCW-MX30
LHMCW-MX35
LHMCW-MX40
LHMCW-MX50
LHMRW-MX10
LHMRW-MX12
LHMRW-MX16
LHMRW-MX20
LHMRW-MX25
LHMRW-MX30
LHMRW-MX35
LHMRW-MX40
LHMRW-MX50
LHMSW-MX10
LHMSW-MX12
LHMSW-MX16
LHMSW-MX20
LHMSW-MX25
LHMSW-MX30
LHMSW-MX35
LHMSW-MX40
LHMSW-MX50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Profilo flangia

17.30 €

1 Disponibile 5 giorni 101064.5195881100-0.0115Flangia compatta

18.33 €

1 Disponibile 12 giorni 101267.5216571200-0.0115Flangia compatta

22.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016822812302350-0.0115Flangia compatta

27.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020933214002740-0.01220Flangia compatta

39.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10251304015603140-0.01220Flangia compatta

54.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10301424524905490-0.01220Flangia compatta

94.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1035155.55226506270-0.01425Flangia compatta

120.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10401756034308040-0.01425Flangia compatta

144.76 €

1 12 giorni 105022080608015900-0.01425Flangia compatta

16.96 €

1 Disponibile 5 giorni 101064.5195881100-0.0115Flangia rotonda

17.99 €

1 Disponibile 5 giorni 101267.5216571200-0.0115Flangia rotonda

22.77 €

1 Disponibile 12 giorni 1016822812302350-0.0115Flangia rotonda

27.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020933214002740-0.01220Flangia rotonda

39.51 €

1 Disponibile 12 giorni 10251304015603140-0.01220Flangia rotonda

54.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10301424524905490-0.01220Flangia rotonda

91.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1035155.55226506270-0.01425Flangia rotonda

116.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10401756034308040-0.01425Flangia rotonda

156.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105022080608015900-0.01425Flangia rotonda

19.59 €

1 Disponibile 12 giorni 101064.5195881100-0.0115Flangia quadrata

21.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101267.5216571200-0.0115Flangia quadrata

26.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016822812302350-0.0115Flangia quadrata

28.83 €

1 9 giorni 1020933214002740-0.01220Flangia quadrata

46.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10251304015603140-0.01220Flangia quadrata

64.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10301424524905490-0.01220Flangia quadrata

107.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1035155.55226506270-0.01425Flangia quadrata

138.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10401756034308040-0.01425Flangia quadrata

184.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105022080608015900-0.01425Flangia quadrata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno EN 1.3505 Equiv. Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione Con unità di lubrificazione MX Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato
Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Materiale fermo Plastica (Equiv. POM) Tenute Con tenuta
Foro svasato piano Standard Rifornimento di grasso A base di sapone di litio

Prodotti complementari

Supporto tecnico