Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LHFCW8G
Fori svasati | Tipo | Cilindro esterno | Sfere | Gabbia portasfere | Temp. ambiente d'esercizio | Accessori | ||||
Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | |||
Svasato opposto | LHZRW | LHZSW | LHZCW | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | Tenuta Materiale Gomma nitrilica (-20~120°C) |
Standard Tipo | LHFRW-N Senza tenuta | LHFSW-N Senza tenuta | LHFCW-N Senza tenuta | |||||||
LHFRW | LHFSW | LHFCW | ||||||||
LHFRWF | LHFSWF | LHFCWF | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~110°C | ||||||
LHFRWR | LHFSWR | LHFCWR | Placcatura LTBC | EN 1.4125 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | ||||
LHFRWM | LHFSWM | LHFCWM | Nichelatura chimica | |||||||
LHFRWMF | LHFSWMF | LHFCWMF | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~110°C | ||||||
SLHFRW | SLHFSW | SLHFCW | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ | - | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | |||
SLHFRWS | SLHFSWS | SLHFCWS | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~120°C |
Codice componente | ||
LHFCW12 LHFCW-N12 LHFCWR10 LHFCWR10L | (Senza tenuta) (Placcatura LTBC) (Grasso tipo L) | Per le caratteristiche della placcatura LTBC, vedere P.304. Tipi di grasso alternativi disponibili. Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere P.304. |
dr | Tolleranza D | L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Eccentricità | File di sfere | Perpendicolarità | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N • m) | Massa (g) | |||||||
Tolleranza | Senza trattamento superficie | Con trattamento superficie | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | ||||||||||||||||
3 | 0 -0.010 | 7 | 0 -0.011 | 0 -0.015 | 19 | ±0.3 | 19 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 13 | 15 | - | 13 | 0.010 | 4 | 0.010 | 138 | 210 | 0.51 | 8.7 | 7 | 7.7 |
4 | 8 | 23 | 20 | 14 | 16 | - | 14 | 176 | 254 | 0.63 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||
5 | 10 | 28 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 17 | 20 | - | 17 | 263 | 412 | 1.38 | 24 | 20 | 21 | |||||||
6 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 35 | 28 | 20 | 22 | - | 20 | 0.015 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 31 | 25 | 28 | |||||||
8 | 15 | 45 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 431 | 784 | 4.31 | 51 | 43 | 47 | |||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 55 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 588 | 1100 | 7.24 | 98 | 78 | 90 | |||||
12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 110 | 90 | 102 | |||||||||||
13 | 23 | 61 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 813 | 1570 | 11.6 | 130 | 108 | 123 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 190 | 165 | 182 | |||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.020 | 5 | 0.020 | 1400 | 2740 | 26.8 | 260 | 225 | 247 | |
25 | 40 | 112 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 540 | 500 | 525 | ||||||||||
30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 680 | 590 | 645 | |||||||
35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 135 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.025 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 1020 | 930 | 945 | ||||||
40 | 60 | 151 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 3430 | 8040 | 147 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
50 | 80 | 192 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 6080 | 15900 | 397 | 3600 | 3400 | 3437 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LHFCW8G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale di Cilindro esterno | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Profilo flangia | Materiale sfera | Materiale fermo | Tenute | Foro svasato piano | Rifornimento di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 45 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 15 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Con tenuta | Standard | G (Basso particolato) |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | Non fornito | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio |
Precisione | Grado elevato | Tipo | Flangia standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / trattamento selezionabile / doppia bussola / tenuta selezionabile, il codice articolo è il seguente: LHFCW8G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHFCW8G.
Configura
Proprietà di base
Materiale di Cilindro esterno
Tipo
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Profilo flangia
Materiale sfera
Materiale fermo
Tenute
Foro svasato piano
Rifornimento di grasso
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LHFCW-N16 |
LHFCW-N20 |
LHFCW-N25 |
LHFCW8H |
LHFCW8L |
LHFCWF10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale di Cilindro esterno | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Profilo flangia | Materiale sfera | Materiale fermo | Tenute | Foro svasato piano | Rifornimento di grasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 70 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Senza tenuta | Standard | Non fornito | |
21.18 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 20 | 80 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Senza tenuta | Standard | Non fornito | |
30.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 112 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Senza tenuta | Standard | Non fornito | |
26.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 45 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 15 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Con tenuta | Standard | H (per alimenti e bevande) | |
26.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 45 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 15 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Con tenuta | Standard | L (Termoresistenza) | |
20.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 55 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Acciaio inox | Con tenuta | Standard | Non fornito |