Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile (centrale) / acciaio inox, acciaio / non trattato, nichelato / doppia bussola / versione lunga (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile (centrale) / acciaio inox, acciaio / non trattato, nichelato / doppia bussola / versione lunga
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHKMRL12H

Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota lungo:Immagine relativa
TipoCilindro esterno, sfereCilindro esternoGabbia portasfereTemp. ambiente d'esercizioAccessori
Flangia rotondaFlangia quadrataFlangia compattaMaterialeDurezzaTrattamento superficieMateriale
LHKMRNLLHKMSNLLHKMCNLEN 1.3505 Equiv.58HRC~-Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°CTenutaMateriale
Gomma nitrilica
(-20~120°C)
LHKMRNLFLHKMSNLF-Acciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
LHKMRLLHKMSLLHKMCLNichelatura chimicaPlastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
LHKMRLFLHKMSLF-Acciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
SLHKMRLFSSLHKMSLFS-EN 1.4125 Equiv.56HRC~-Acciaio inox (acciaio inox)-20~120°C

Specifiche

Codice componente
LHKMSLF6
Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota lungo:Immagine relativaLHKMSLF6L
Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota lungo:Immagine relativaLHKMSLF6G
Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota lungo:Immagine relativaLHKMSLF6H

(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)
(Grasso tipo H)
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere P.304.
drTolleranza DLHTdd1tP.C.D.WFAEccentricitàFile di sfere*
Perpendicolarità
Coefficiente di caricoMomento statico ammesso (N • m)Massa (g)
TolleranzaSenza trattamento superficieCon trattamento superficieTolleranzaC (Dinamico) NCo (Statico) NFlangia rotondaFlangia quadrataFlangia compatta
6 0
-0.012
15 0
-0.013
0
-0.018
49±0.3173253.563.12425--0.02040.0203245298.26658-
819 0
-0.016
0
-0.021
68224064.57.54.12930--43178416.0135117-
10238227433334--588110027.0205189-
12 0
-0.015
268628463635--657120040.1248228-
13289230483837--813157042.9308286-
1632 0
-0.019
0
-0.025
105355485.595.1434224360.0250.0251230235073.5412376386
20 0
-0.018
4012040625150324051400274098.0752714724
25451675574106.6116.160583549615603140157124411631178
3052 0
-0.022
0
-0.030
18461826764385524905490297163615431567
35 0
-0.021
60-2006796139148.1787545640.0300.03026506270373258024002433
4065230771018380486834308040553295025102728
* Perpendicolarità della parte D rispetto alla superficie di montaggio flangia kgf=Nx0.101972
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHKMRL12H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Profilo flangia Materiale sfera Materiale fermo Rifornimento di grasso

44.06 €

1 Disponibile 9 giorni 101286[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica266571200-0.01520Flangia rotondaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)H (per alimenti e bevande)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota lungo:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia pilota
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione Non fornito Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio
Precisione Grado elevato Tenute Con tenuta Foro svasato piano Standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile (centrale) / acciaio inox, acciaio / non trattato, nichelato / doppia bussola / versione lunga, il codice articolo è il seguente: LHKMRL12H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHKMRL12H.

Tipologia prodotto

Codice componente
LHKMCL16L
LHKMCL20
LHKMCL20G
LHKMRL12L
LHKMRL13
LHKMRL13G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Profilo flangia Materiale sfera Materiale fermo Rifornimento di grasso

56.60 €

1 Disponibile 9 giorni 1016105[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica3212302350-0.01525Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)L (Termoresistenza)

41.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020120[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica4014002740-0.01825Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Non fornito

63.54 €

1 Disponibile 9 giorni 1020120[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica4014002740-0.01825Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)G (Basso particolato)

44.06 €

1 Disponibile 9 giorni 101286[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica266571200-0.01520Flangia rotondaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)L (Termoresistenza)

25.97 €

1 Disponibile 5 giorni 101392[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica288131570-0.01520Flangia rotondaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Non fornito

46.45 €

1 Disponibile 9 giorni 101392[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica288131570-0.01520Flangia rotondaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)G (Basso particolato)

Prodotti complementari

Supporto tecnico