Giunti con intaglio / scanalatura a croce / bloccaggio a vite, bloccaggio a semiguscio / corpo: alluminio (Codici componente - Download CAD)

Giunti con intaglio / scanalatura a croce / bloccaggio a vite, bloccaggio a semiguscio / corpo: alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/Spaccati/Con vite di fermo:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie Accessori
CPCXDuralluminio extra superAnodizzato trasparenteVite a esagono incassato
CPSXVite di fermo

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
CPSX19-5-6
Codice componented1d2LFM1M2GPrezzo unitario
TipoDCPCXCPSX
A morsetto
CPCX

Vite di fermo
CPSX
1655617.463M3M24.74
66
1955678206.83.4M3M2.55.6
666.3578
6.356.358
88*10
*10*10
24668 10258.54.25M4M38
6.356.358 10
78
889.525 10
9.525 10
10 10*11*12
*11*12
*12*12
2988 10 11 123010.25.1M4M39
10 10 11 12*14
11 12*14
12 12*14
3410 1435126M5M311
11 14
12 12 1416
14 141516
151516
1616
CPCX non disponibile per misure con *.

Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Coppia di serraggio vite
(N • m)
Coefficiente fattore
di compensazione
Massa (g)
TipoD
CPCX160.50.50.05200390002.5x10-7±0.10.517
191270330005.8x10-7112
241.5790260001.8x10-61.523
2921400210004.7x10-641
3432200180001.1x10-562
CPSX160.50.50.05200390002.8x10-7±0.10.77
191270330006.2x10-710
241.5790260002.0x10-61.722
2921400210005.2x10-640
3432200180001.1x10-5464

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPCX16-[5,​6]-[5,​6]
CPCX16-[5,​6]-RDC[5-6/0.1]
CPCX16-LDC[5-6/0.1]-[5,​6]
CPCX16-LDC[5-6/0.1]-RDC[5-6/0.1]
CPCX19-[5,​6,​6.35,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPCX19-[5,​6,​6.35,​8]-RDC[5-8/0.1]
CPCX19-LDC[5-8/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPCX19-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1]
CPCX24-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPCX24-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10]-RDC[6-12/0.1]
CPCX24-LDC[6-12/0.1]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPCX24-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1]
CPCX29-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12]
CPCX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
CPCX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10-16/0.1]
CPCX34-LDC[10-16/0.1]-[12,​14,​15,​16]
CPCX34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1]
CPSX16-[5,​6]-[5,​6]
CPSX19-[5,​6,​6.35,​8,​10]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
CPSX24-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPSX29-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPSX29-[8,​10,​11,​12]-RDC[8-14/0.1]
CPSX29-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPSX29-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
CPSX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
CPSX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10-16/0.1]
CPSX34-LDC[10-16/0.1]-[12,​14,​15,​16]
CPSX34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Metodo di serraggio albero

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 65 ~ 61617.40.5390002.5x10-7A morsetto

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 6-1617.40.5390002.5x10-7A morsetto

-

1 7 giorni 100.05-1.00-5 ~ 61617.40.5390002.5x10-7A morsetto

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1617.40.5390002.5x10-7A morsetto

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 85 ~ 819201330005.8x10-7A morsetto

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 8-19201330005.8x10-7A morsetto

-

1 7 giorni 100.05-1.00-5 ~ 819201330005.8x10-7A morsetto

-

1 7 giorni 100.05-1.00--19201330005.8x10-7A morsetto

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 106 ~ 1024251.5260001.8x10-6A morsetto

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 10-24251.5260001.8x10-6A morsetto

-

1 7 giorni 101.01-3.00-6 ~ 1024251.5260001.8x10-6A morsetto

-

1 7 giorni 101.01-3.00--24251.5260001.8x10-6A morsetto

-

1 7 giorni 101.01-3.008 ~ 128 ~ 1229302210004.7x10-6A morsetto

-

1 7 giorni 101.01-3.0010 ~ 1612 ~ 1634353180001.1x10-5A morsetto

-

1 7 giorni 101.01-3.0010 ~ 16-34353180001.1x10-5A morsetto

-

1 7 giorni 101.01-3.00-12 ~ 1634353180001.1x10-5A morsetto

-

1 7 giorni 101.01-3.00--34353180001.1x10-5A morsetto

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 65 ~ 61617.40.5390002.8x10-7Viti di fermo

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 105 ~ 1019201330006.2x10-7Viti di fermo

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 126 ~ 1224251.5260002.0x10-6Viti di fermo

-

1 7 giorni 101.01-3.008 ~ 128 ~ 1429302210005.2x10-6Viti di fermo

-

1 7 giorni 101.01-3.008 ~ 12-29302210005.2x10-6Viti di fermo

-

1 7 giorni 101.01-3.00-8 ~ 1429302210005.2x10-6Viti di fermo

-

1 7 giorni 101.01-3.00--29302210005.2x10-6Viti di fermo

-

1 7 giorni 101.01-3.0010 ~ 1612 ~ 1634353180001.1x10-5Viti di fermo

-

1 7 giorni 101.01-3.0010 ~ 16-34353180001.1x10-5Viti di fermo

-

1 7 giorni 101.01-3.00-12 ~ 1634353180001.1x10-5Viti di fermo

-

1 7 giorni 101.01-3.00--34353180001.1x10-5Viti di fermo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome serie Con spaccatura Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Per servomotori
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 10001-78000 Caratteristiche Lasco zero / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo Duralluminio extra super
Categoria Corpo principale giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02-0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.05
Disallineamento angolare ammesso(deg) 0.5 Disallineamento assiale ammesso(mm) +0.1/-0.1

Prodotti complementari

Supporto tecnico