Valvole a sfera compatte / In ottone / Gomito a 90° / Filettatura PT / Collegamento tubi (Codici componente - Download CAD)

Valvole a sfera compatte / In ottone / Gomito a 90° / Filettatura PT / Collegamento tubi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa valvola a sfera compatta ha una coppia bassa e consente un'apertura e una chiusura fluide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera compatte/In ottone/gomito a 90°/filettatura PT/collegamento tubi:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-Colore
BBPTL11F-B
Codice componenteColore levaDT
R (PT)
LPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20 pz.
BBPCL61Non specificato
(Arancione)
B W
(Nero) (Bianco)
Y BL
(Giallo) (Blu)
61/842.3  
621/4  
8181/8  
821/4  
102101/446.9  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BBPCL61
BBPCL61-B
BBPCL61-BL
BBPCL61-W
BBPCL61-Y
BBPCL62
BBPCL62-B
BBPCL62-BL
BBPCL62-W
BBPCL62-Y
BBPCL81
BBPCL81-B
BBPCL81-BL
BBPCL81-W
BBPCL81-Y
BBPCL82
BBPCL82-B
BBPCL82-BL
BBPCL82-W
BBPCL82-Y
BBPCL102
BBPCL102-B
BBPCL102-BL
BBPCL102-W
BBPCL102-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di mandata, diametro tubo di collegamento
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Colore maniglia N.

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8642.3Non specificabili (Arancione)61

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8642.3B (Nero)61

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8642.3BL (Blu)61

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8642.3W (Bianco)61

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8642.3Y (Giallo)61

23.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4642.3Non specificabili (Arancione)62

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4642.3B (Nero)62

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4642.3BL (Blu)62

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4642.3W (Bianco)62

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4642.3Y (Giallo)62

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8842.3Non specificabili (Arancione)81

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8842.3B (Nero)81

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8842.3BL (Blu)81

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8842.3W (Bianco)81

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8842.3Y (Giallo)81

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4842.3Non specificabili (Arancione)82

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4842.3B (Nero)82

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4842.3BL (Blu)82

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4842.3W (Bianco)82

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4842.3Y (Giallo)82

27.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41046.9Non specificabili (Arancione)102

27.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41046.9B (Nero)102

27.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41046.9BL (Blu)102

27.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41046.9W (Bianco)102

27.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41046.9Y (Giallo)102

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 80˚C (senza congelamento)
Pressione d'esercizio normale0.98MPa
Valvole a sfera compatte/In ottone/gomito a 90°/filettatura PT/collegamento tubi:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con gomito Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Valvola a sfera Con alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento R (PT) Lato di controllo, tipo di attacco Collegamento tubi-
Profilo leva Con maniglia a leva Materiale sede sfera Fluororesina Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Altezza(mm) 28.5 Diam. maniglia(Ø) 40 Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico