Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | ||
Filettati | Con vite di fermo | Profilo | ||
RANA | RATA | Rotondo | EN 1.7220 Equiv. | Durezza tempra 35~40HRC |
RAND | RATD | A rombo | ||
TRANA | TRATA | Rotondo | EN 1.7242 Equiv. | Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature |
TRAND | TRATD | A rombo |
Cod. comp. | P | B | L | A | E | |||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||
Tipo | Profilo punta | D | ||||||||||||
RANA | A | 10 | - | P8.8 | - | B10 | - | L10 | - | A30 | - | E5 | ||
RNTA | B | 10 | - | P15.0 | - | B15 | - | L12 | - | A60 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 1mm | Selezione L | Selezione A | E (Profilo A) Incrementi di 1mm | ℓ | L1 | ℓ1 | d | Vite di fermo applicabile | H | R1 | W | Prezzo unitario | |||||||||||||
Tipo | Profilo punta | Dh7 | RANA | RAND | TRANA | TRAND | |||||||||||||||||||||
[Filettati] | [Con vite di fermo] | RATA | RATD | TRATA | TRATD | ||||||||||||||||||||||
Temprato (Rotondo) RANA (A rombo) RNAD | Cementato (Rotondo) TRANA (A rombo) TRNAD | Temprato (Rotondo) RATA (A rombo) RATD | Cementato (Rotondo) TRATA (A rombo) TRATD | A B | 6 | 0 - 0.015 | 3.0~7.0 | 5~30 (B≤P×4) | 5 | 8 | 10 | 30 60 90 120 | 3~10 | 6 | 8 | 8 | 4 | M5 | 9 | 1 | 1~2 | ||||||
8 | 3.0~9.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 5 | M5 | 11 | 1.5 | 1~2 | |||||||||||||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | M6 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||||||||
10T | 4.5~12.0 | 18 | 5 | 8 | 7 | M6 | 13 | 2 | 1~3 | ||||||||||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 9.0~13.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | M8 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||
16 | 13.0~16.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 12 | 10 | 13 | M8 | 19 | 3 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RANAA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A30-E[1-10/1] |
RANAA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30-E[1-10/1] |
RANAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30-E[1-10/1] |
RANAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30-E[1-10/1] |
RANAA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12]-A30-E[1-10/1] |
RANAA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12]-A30-E[1-10/1] |
RANAB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A30 |
RANAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30 |
RANAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30 |
RANAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30 |
RANAB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12]-A30 |
RANAB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12]-A30 |
RANDA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A30-E[1-10/1] |
RANDA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30-E[1-10/1] |
RANDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12]-A30-E[1-10/1] |
RANDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12]-A30-E[1-10/1] |
RANDA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12]-A30-E[1-10/1] |
RANDA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L12-A30-E[1-10/1] |
RANDB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A30 |
RANDB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30 |
RANDB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12]-A30 |
RANDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12]-A30 |
RANDB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12]-A30 |
RANDB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L12-A30 |
RATAA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATAA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATAA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATAA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATAB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATAB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATAB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATDA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATDA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATDA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATDA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1] |
RATDB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATDB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATDB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATDB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
RATDB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-A30 |
TRANAA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A30-E[3-10/1] |
TRANAA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30-E[3-10/1] |
TRANAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30-E[3-10/1] |
TRANAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30-E[3-10/1] |
TRANAA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12]-A30-E[3-10/1] |
TRANAA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12]-A30-E[3-10/1] |
TRANAB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A30 |
TRANAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30 |
TRANAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30 |
TRANAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12]-A30 |
TRANAB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12]-A30 |
TRANAB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12]-A30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Inlet Side Tip Type | Mounting Side Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza cono E (mm) | A (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 18 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 18 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 14 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 18 | 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 14 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 18 | 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 14 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 18 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 14 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 18 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 14 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 18 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 14 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 18 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10T | - | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | 13 ~ 18 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10T | - | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | 13 ~ 18 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 |
Loading...
Basic Shape | Perni di posizionamento per utensili - Con spallamento | Concentricity | Grado standard Ø0.03 | Inlet Side Tolerance | Grado standard 0/-0.05 |
---|
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Shape
Inlet Side Tip Type
Mounting Side Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza cono E(mm)
A(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali