Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
GRFZ | - | 150 | - | 50 | - | 1 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | Diam. nominale vite |
GRFZ2H | - | 100 | - | 50 | - | 1 | - | X80 | - | Y25 | - | N5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GRFZ2H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-491/1]-Y[5-95/1]-N[3,4,5,6,8] |
GRFZ2H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-491/1]-Y[5-95/1]-P3 |
GRFZ4H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-491/1]-Y[9-90/1]-N[3,4,5,6,8] |
GRFZ4H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-491/1]-Y[9-90/1]-P3 |
GRFZ6H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-245/1]-Y[9-90/1]-N[3,4,5,6,8] |
GRFZ6H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-245/1]-Y[9-90/1]-P3 |
GRFZ-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di fori | A (mm) | B (mm) | N | P | T (mm) | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 2H (Due fori) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 5 ~ 95 | ||
- | 1 | 9 giorni | 2H (Due fori) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | 3 | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 5 ~ 95 | ||
- | 1 | 9 giorni | 4H (Quattro fori) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 9 ~ 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 4H (Quattro fori) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | 3 | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 9 ~ 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 6H (Sei fori) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 245 | 9 ~ 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 6H (Sei fori) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | 3 | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 245 | 9 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 giorni | Senza variante foratura | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.5 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di fori
A(mm)
B(mm)
N
P
T(mm)
X(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali