Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Profilo perno | A pressione | Maschiati | Filettati |
Acciaio inox ad alta durezza | 35HRC~ | Rotondo | AKFQA | AKFQTA | AKFQNA |
A rombo | AKFQD | AKFQTD | AKFQND |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | ||||||
Tipo | Toll. D | Toll. P | D | |||||||||
AKFQA | M | S | 6 | - | P8.00 | - | L8 | - | B6.0 |
D o P | Grado standard | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
2.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | C | (W) | ℓ1 | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||
Tipo | Selezione Toll. D | Selezione Toll. P | D | AKFQA | AKFQD | ||||||
AKFQA (Rotondo) AKFQD (A rombo) | M P G H | S M P G H | 2 | 2.50~8.00 | 3(4)~16 | 1.0~15.0 | 0.5 | 1.2 | 0 | ||
3 | 3.50~8.00 | 1.5 | 1 | ||||||||
4 | 4.50~8.00 | 1 | 1.8 | ||||||||
5 | 5.50~8.00 | 2.2 | |||||||||
6 | 6.50~10.00 | 3 | |||||||||
8 | 8.50~10.00 | 4(5)~16 | 3.5 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | (W) | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio raccomandata N•cm | ℓ2 | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||
Tipo | Selezione Toll. D | Selezione Toll. P | D | AKFQTA | AKFQTD | |||||||
AKFQTA (Rotondo) AKFQTD (A rombo) | M P G H | S M P G H | 6 | 6.50~10.00 | 6(9)~16 | 2.0~15.0 | 3 | M3 | 147 | 5 | ||
8 | 8.50~10.00 | 8(12)~16 | 2.0~15.0 | 3.5 | M4 | 333 | 8 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | (W) | M | * Coppia di serraggio raccomandata N•cm | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||
Tipo | Selezione Toll. D | Selezione Toll. P | D | AKFQNA | AKFQND | ||||||
AKFQNA (Rotondo) AKFQND (A rombo) | M P G H | S M P G H | 3 | 3.50~8.00 | 3~10 | 1.0~15.0(10.0) | 1.5 | 3 | 147 | ||
4 | 4.50~8.00 | 1.8 | 4 | 333 | |||||||
5 | 5.50~8.00 | 1.0~15.0(12.0) | 2.2 | 5 | 676 | ||||||
6 | 6.50~10.00 | 3 | 6 | 1156 | |||||||
8 | 8.50~10.00 | 4~10 | 1.0~15.0 | 3.5 | 8 | 2803 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AKFQAGG2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGG8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGH2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGH8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGM2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGM8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGP2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGP8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGS2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAGS8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHG2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHG8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHH2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHH8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHM2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHM8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHP2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHP8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHS2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1] |
AKFQAHS8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Profilo montaggio laterale | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 2 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 3 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 4 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 5 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 6 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 8 | g6 | - | 1 ~ 15 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 2 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 3 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 4 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 5 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 6 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 8 | g6 | - | 1 ~ 15 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 2 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 3 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 4 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 5 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 6 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 8 | g6 | - | 1 ~ 15 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 2 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 3 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 4 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 5 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 6 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 8 | g6 | - | 1 ~ 15 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 2 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 3 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 4 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 5 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 6 | g6 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 8 | g6 | - | 1 ~ 15 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 2 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 3 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 4 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 5 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 6 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 8 | h7 | - | 1 ~ 15 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 2 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 3 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 4 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 5 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 6 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 8 | h7 | - | 1 ~ 15 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 2 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 3 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 4 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 5 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 6 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 8 | h7 | - | 1 ~ 15 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 2 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 3 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 4 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 5 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 6 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 8 | h7 | - | 1 ~ 15 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 2 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 3 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 4 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 5 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 6 | h7 | - | 1 ~ 15 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 8 | h7 | - | 1 ~ 15 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Tipo sferico | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito | Trattamento termico | Non fornito | Materiale | Acciaio inox |
In acciaio inox | Acciaio inox ad alta durezza | Dimensione configurabile | Dimensioni P, L e B configurabili |
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Profilo montaggio laterale
Tolleranza D.E. lato di posizionamento
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali