Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | L |
C-MPFZ20 | - | 30 |
Cod. comp. | L | Dm6 | Spessore (N) | H | t+0.1 t-0.2 | Diam. allogg. (Dim. consigl.) | |||||||||||||
Tipo | dF7 | Dim. rif. | Tolleranza (H7) | ||||||||||||||||
C-MPFZ | 10 | +0.045 +0.020 | 15 | 20 | 14 | +0.040 +0.019 | 2 | 22 | 2 | 14 | +0.018 0 | ||||||||
12 | +0.055 +0.027 | 15 | 20 | 18 | 3 | 25 | 3 | 18 | |||||||||||
13 | 15 | 20 | 19 | +0.047 +0.024 | 26 | 19 | +0.021 0 | ||||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 21 | 28 | 21 | ||||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 22 | 29 | 22 | ||||||||||||
20 | +0.065 +0.035 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 5 | 40 | 5 | 30 | |||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35 | +0.056 +0.030 | 45 | 35 | +0.025 0 | |||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | |||||||||||
35 | +0.080 +0.047 | 30 | 40 | 50 | 45 | 60 | 45 | ||||||||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 65 | 50 | |||||||||||||
50 | 40 | 60 | 60 | +0.060 +0.041 | 75 | 60 | +0.030 0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 15 | |
4.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 20 | |
4.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 18 | 15 | |
4.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 18 | 20 | |
5.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 13 | 19 | 15 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 19 | 20 | |
5.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 21 | 15 | |
6.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 21 | 20 | |
6.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 21 | 25 | |
6.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 21 | 30 | |
6.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 22 | 15 | |
6.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 22 | 20 | |
6.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 22 | 25 | |
7.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 22 | 30 | |
6.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 30 | 20 | |
6.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 30 | 25 | |
6.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 30 | 30 | |
7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 30 | 35 | |
6.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 35 | 20 | |
7.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 35 | 25 | |
8.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 35 | 30 | |
8.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 35 | 35 | |
9.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 35 | 40 | |
8.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 40 | 20 | |
9.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 40 | 25 | |
9.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 40 | 30 | |
9.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 40 | 40 | |
10.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 40 | 50 | |
10.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | 45 | 30 | |
10.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | 45 | 40 | |
11.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | 45 | 50 | |
10.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | 50 | 30 | |
10.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 50 | 40 | |
12.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 50 | 50 | |
12.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 60 | 40 | |
18.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 60 | 60 |
Loading...
Tipo | Con spallamento | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.16-2.28 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 20.3 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.35 |
Per foro di montaggio | H7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali