Cuscinetto a rullini con cuscinetto a rulli reggispinta (nessun anello interno/tipo aperto/con copertura)

Cuscinetto a rullini con cuscinetto a rulli reggispinta (nessun anello interno/tipo aperto/con copertura)
  • Sconto volumi elevati
■Caratteristiche: può essere utilizzato per supportare corpi rotanti a bassa velocità con un elevato coefficiente di carico dinamico che supporta carichi radiali.
Poiché quello con copertura è dotato di copertura antipolvere per evitare l’ingresso di polvere e la fuoriuscita di lubrificante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NKXRN20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NKXRN20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.82 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Cuscinetti a rullini con cuscinetti a rulli reggispinta Direzione del carico Radiale Materiale anello interno/esterno EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro)
Precisione (JIS) Classe 0 Caratteristiche Standard Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 2100
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N) 16400 Coefficiente di carico Cor (statico)(N) 27100 Coefficiente di carico, dinamico (Ca)(N) 20200
Coefficiente di carico, statico (Coa)(N) 46,500

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini con cuscinetto a rulli reggispinta (nessun anello interno/tipo aperto/con copertura), il codice articolo è il seguente: NKXRN20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKXRN20.

Supporto tecnico