TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, 45° spiral / long neck model (Codici componente)

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, 45° spiral / long neck model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TSC-CR-HEM3LB
  • LN-TSC-CR-HEM3S
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raggio del collo lungo multifunzionale con elevata velocità di avanzamento ed eccellente durata Ha un rivestimento con elevata resistenza all'ossidazione e alta durezza, e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

Codice componente
LN-TSC-CR-HEM3S3-R0.3-[13-36/1]
LN-TSC-CR-HEM3S3-R0.5-[13-36/1]
LN-TSC-CR-HEM3S4-R0.3-[16-38/1]
LN-TSC-CR-HEM3S4-R0.5-[16-38/1]
TSC-CR-HEM3LB1-6-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1-6-R0.3
TSC-CR-HEM3LB1-8-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1-8-R0.3
TSC-CR-HEM3LB1-12-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1.5-6-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1.5-6-R0.3
TSC-CR-HEM3LB1.5-8-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1.5-8-R0.3
TSC-CR-HEM3LB1.5-12-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1.5-12-R0.3
TSC-CR-HEM3LB2-10-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2-10-R0.5
TSC-CR-HEM3LB2-12-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2-14-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2-14-R0.5
TSC-CR-HEM3LB2-16-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2-20-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2.5-16-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2.5-16-R0.5
TSC-CR-HEM3LB2.5-30-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2.5-30-R0.5
TSC-CR-HEM3LB3-16-R0.2
TSC-CR-HEM3LB3-16-R0.5
TSC-CR-HEM3LB3-20-R0.2
TSC-CR-HEM3LB3-20-R0.5
TSC-CR-HEM3LB3-20-R1
TSC-CR-HEM3LB3-30-R0.2
TSC-CR-HEM3LB3-30-R0.5
TSC-CR-HEM3LB4-16-R0.2
TSC-CR-HEM3LB4-16-R1
TSC-CR-HEM3LB4-20-R0.2
TSC-CR-HEM3LB4-20-R0.5
TSC-CR-HEM3LB4-20-R1
TSC-CR-HEM3LB4-30-R0.2
TSC-CR-HEM3LB4-30-R0.5
TSC-CR-HEM3LB4-30-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Work Material Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications R Precision
(μm)
Additional Classification #6 Figure Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

-

1 8 giorni 30.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.43456-Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.01Manufactured Product13 ~ 3622.9----

-

1 8 giorni 30.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.43706-Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.01Manufactured Product13 ~ 3622.9----

-

1 8 giorni 40.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.24706-Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting±0.01Manufactured Product16 ~ 3823.8----

-

1 8 giorni 40.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / High-Hardness Steel ~ HRC60[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.24706-Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting±0.01Manufactured Product16 ~ 3823.8----

48.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]0.835046Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-10.956.286.597.328.24

63.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]0.835046Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-10.956.286.597.328.24

63.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]0.835048Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-10.958.388.799.7610.98

48.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]0.835048Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-10.958.388.799.7610.98

63.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]0.8350412Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-10.9512.5713.1914.6516.48

61.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1.50.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.235046Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.456.286.597.328.24

65.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1.50.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.235046Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.456.286.597.328.24

61.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1.50.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.235048Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.458.388.799.7610.98

65.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1.50.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.235048Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.458.388.799.7610.98

65.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1.50.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.2350412Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.4512.5713.1914.6516.48

65.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1.50.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.2350412Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.4512.5713.1914.6516.48

62.70 €

1 Disponibile 5 giorni 20.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350410Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9510.4710.9912.2113.73

68.02 €

1 Disponibile 5 giorni 20.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350410Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9510.4710.9912.2113.73

68.02 €

1 Disponibile 5 giorni 20.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350412Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9512.5713.1914.6516.48

70.05 €

1 Disponibile 5 giorni 20.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350414Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9514.6615.3917.0919.22

70.05 €

1 Disponibile 5 giorni 20.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350414Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9514.6615.3917.0919.22

68.02 €

1 Disponibile 5 giorni 20.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350416Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9516.7517.5819.53Without Interference

68.02 €

1 Disponibile 5 giorni 20.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6370420Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9520.9421.9824.41Without Interference

64.22 €

1 Disponibile 5 giorni 2.50.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2370416Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.416.7517.5819.53Without Interference

51.34 €

1 Disponibile 5 giorni 2.50.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2370416Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.416.7517.5819.53Without Interference

56.05 €

1 Disponibile 5 giorni 2.50.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2370430Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.431.4132.97Without InterferenceWithout Interference

70.48 €

1 Disponibile 5 giorni 2.50.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2370430Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.431.4132.97Without InterferenceWithout Interference

61.34 €

1 Disponibile 5 giorni 30.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370616Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.916.7517.5819.5321.97

52.59 €

1 Disponibile 5 giorni 30.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370616Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.916.7517.5819.5321.97

69.93 €

1 Disponibile 5 giorni 30.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.920.9421.9824.4127.46

68.01 €

1 Disponibile 5 giorni 30.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.920.9421.9824.4127.46

69.38 €

1 Disponibile 5 giorni 31General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.920.9421.9824.4127.46

69.15 €

1 Disponibile 5 giorni 30.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370630Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.931.4132.9736.62Without Interference

69.15 €

1 Disponibile 5 giorni 30.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370630Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.931.4132.9736.62Without Interference

75.91 €

1 Disponibile 5 giorni 40.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370616Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.816.7517.5819.53Without Interference

79.05 €

1 Disponibile 5 giorni 41General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370616Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.816.7517.5819.53Without Interference

75.91 €

1 Disponibile 5 giorni 40.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.820.9421.9824.41Without Interference

75.91 €

1 Disponibile 5 giorni 40.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.820.9421.9824.41Without Interference

79.05 €

1 Disponibile 5 giorni 41General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.820.9421.9824.41Without Interference

75.29 €

1 Disponibile 5 giorni 40.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370630Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.831.4132.97Without InterferenceWithout Interference

90.07 €

1 Disponibile 5 giorni 40.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370630Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.831.4132.97Without InterferenceWithout Interference

83.02 €

1 Disponibile 5 giorni 41General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370630Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.831.4132.97Without InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

 Model Number
TSC-CR-HEM3LB (Stocked Product) / LN-TSC-CR-HEM3S (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck ℓ1
(Manufactured products designated
in 1 mm increment)
Radius
R
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
30'
1 6 0.2 0.3 0.8 0.95 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
12 12.57 13.19 14.65 16.48
1.5 6 0.2 0.3 1.2 1.45 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
12 12.57 13.19 14.65 16.48
2 10 0.2 0.5 1.6 1.95 50 4 10.47 10.99 12.21 13.73 1
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
2.5 16 0.2 0.5 2 2.4 70 4 16.75 17.58 19.53 Without Interference 1
20 20.94 21.98 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
3 16 0.2 0.5 1 2.4 2.9 70 6 16.75 17.58 19.53 21.97 1
20 20.94 21.98 24.41 27.46
30 31.41 32.97 36.62 Without Interference
13 ~ 36 0.3 0.5 8 60 - - - - 2
4 16 0.2 0.5 1 3.2 3.8 70 6 16.75 17.58 19.53 Without Interference 1
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
16 ~ 38 0.3 0.5 11 60 - - - - 2

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the points below differ when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number. (3) The order for specifying the "length under neck" and "radius" is the opposite.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

Informazioni di base

Model Long Neck Radius Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Supporto tecnico