Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHEK-32
Codice componente
|
---|
MHEK-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
205.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Model Number
MHEK
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
Overall Length L |
D1 | ℓ1 | Number of Flutes | Applicable Tip |
32 | 32 | 125 | 44 | 40 | 3 | SEET13T3L SEET13T3M SEMT13T3M |
40 | 32 | 125 | 52 | |||
50 | 32 | 125 | 63 | 4 |
●Recommended Cutting Conditions
Processing Applications | Flat Surface / Smusso | Outer Diameter D(mm) | 32 | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Center Ring Plug | Finish Classification | Rough / Medium Processing | Overall Length (L)(mm) | 125 |
Shank Diameter (d)(mm) | 32 | Number of Flutes(sheet) | 3 | Applicable Tip Material Model | Carbide Coating |
Length Under Neck (ℓ1)(mm) | 40 | D1(mm) | 44 | Applicable Tip | SEET13T3L / SEET13T3M / SEMT13T3M |
Si trova sulla pagina di Plane Milling Cutter, End Mill Model, il codice articolo è il seguente: MHEK-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHEK-32.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali