Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASPM-HRFPLS6 |
ASPM-HRFPLS8 |
ASPM-HRFPLS10 |
ASPM-HRFPLS12 |
ASPM-HRFPLS14 |
ASPM-HRFPLS15 |
ASPM-HRFPLS16 |
ASPM-HRFPLS18 |
ASPM-HRFPLS20 |
ASPM-HRFPLS22 |
ASPM-HRFPLS28 |
ASPM-HRFPLS30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | Corner Chamfering C (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 11 | 3 | 6 | 80 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.060 | |
47.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 17 | 3 | 8 | 85 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.075 | |
55.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 3 | 10 | 100 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.075 | |
67.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 26 | 3 | 12 | 110 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
92.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 26 | 3 | 12 | 110 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
96.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 26 | 3 | 16 | 120 | 15° | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
102.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 3 | 16 | 125 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
107.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 32 | 3 | 16 | 125 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
129.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 38 | 3 | 20 | 140 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
114.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 38 | 3 | 20 | 140 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
142.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 28 | 45 | 4 | 25 | 160 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
185.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 45 | 4 | 25 | 160 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 |
Loading...
Model Number
ASPM-HRFPLS
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
6 | 11 | 80 | — | 6 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
8 | 17 | 85 | — | 8 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
10 | 22 | 100 | — | 10 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
12 | 26 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
14 | 26 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
15 | 26 | 120 |
15° |
16 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
16 | 32 | 125 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
18 | 32 | 125 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
20 | 38 | 140 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
22 | 38 | 140 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
28 | 45 | 160 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
30 | 45 | 160 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
Outer Diameter D | Tolerance |
6 | ±0.060 |
8, 10 | ±0.075 |
12 ~ 18 | ±0.090 |
20 ~ 30 | ±0.105 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Sgrossatura | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
Base-Blade Availability | Included |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali