High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Regular Model (Codici componente)

High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Regular Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Fresa a raggio a 4 eliche in acciaio rapido con raggio d'angolo selezionabile a passi di 0,1 mm Può essere riaffilata. Per informazioni su possibili applicazioni, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Regular Model:Related Image

Codice componente
REM4R3-R[0.1-0.7/0.1]
REM4R4-R[0.1-1/0.1]
REM4R5-R[0.1-1/0.1]
REM4R6-R[0.1-1.2/0.1]
REM4R7-R[0.1-1.4/0.1]
REM4R8-R[0.1-1.4/0.1]
REM4R9-R[0.1-2/0.1]
REM4R10-R[0.1-3/0.1]
REM4R11-R[0.1-3/0.1]
REM4R12-R[0.1-3/0.1]
REM4R13-R[0.1-3.5/0.1]
REM4R14-R[0.1-3.5/0.1]
REM4R15-R[0.1-4/0.1]
REM4R16-R[0.1-4/0.1]
REM4R18-R[0.1-4/0.1]
REM4R20-R[0.1-4.5/0.1]
REM4R22-R[0.1-4.5/0.1]
REM4R25-R[0.1-5/0.1]
V-REM4R3-R[0.2-0.5/0.1]
V-REM4R4-R[0.1-1/0.1]
V-REM4R5-R[0.1-1/0.1]
V-REM4R6-R[0.1-1.2/0.1]
V-REM4R7-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM4R8-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM4R9-R[0.1-2/0.1]
V-REM4R10-R[0.1-3/0.1]
V-REM4R11-R[0.1-3/0.1]
V-REM4R12-R[0.1-3/0.1]
V-REM4R13-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM4R14-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM4R15-R[0.1-4/0.1]
V-REM4R16-R[0.1-4/0.1]
V-REM4R18-R[0.1-4/0.1]
V-REM4R20-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM4R22-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM4R25-R[0.1-5/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

1 7 giorni 30.1 ~ 0.712556Senza rivestimento15°

-

1 7 giorni 40.1 ~ 115576Senza rivestimento15°

-

1 7 giorni 50.1 ~ 119636Senza rivestimento15°

-

1 7 giorni 60.1 ~ 1.219636Senza rivestimento-

-

1 7 giorni 70.1 ~ 1.4287810Senza rivestimento15°

-

1 7 giorni 80.1 ~ 1.4287810Senza rivestimento15°

-

1 7 giorni 90.1 ~ 2348410Senza rivestimento15°

-

1 7 giorni 100.1 ~ 3348410Senza rivestimento-

-

1 7 giorni 110.1 ~ 3409712Senza rivestimento15°

-

1 7 giorni 120.1 ~ 3409712Senza rivestimento-

-

1 7 giorni 130.1 ~ 3.5409712Senza rivestimento-

-

1 7 giorni 140.1 ~ 3.5409712Senza rivestimento-

-

1 7 giorni 150.1 ~ 44810816Senza rivestimento15°

-

1 7 giorni 160.1 ~ 44810816Senza rivestimento-

-

1 7 giorni 180.1 ~ 44810816Senza rivestimento-

-

1 7 giorni 200.1 ~ 4.55612220Senza rivestimento-

-

1 7 giorni 220.1 ~ 4.55612220Senza rivestimento-

-

1 7 giorni 250.1 ~ 56814425Senza rivestimento-

-

1 13 giorni 30.2 ~ 0.512556TiCN15°

-

1 13 giorni 40.1 ~ 115576TiCN15°

-

1 13 giorni 50.1 ~ 119636TiCN15°

-

1 13 giorni 60.1 ~ 1.219636TiCN-

-

1 13 giorni 70.1 ~ 1.4287810TiCN15°

-

1 13 giorni 80.1 ~ 1.4287810TiCN15°

-

1 13 giorni 90.1 ~ 2348410TiCN15°

-

1 13 giorni 100.1 ~ 3348410TiCN-

-

1 13 giorni 110.1 ~ 3409712TiCN15°

-

1 13 giorni 120.1 ~ 3409712TiCN-

-

1 13 giorni 130.1 ~ 3.5409712TiCN-

-

1 13 giorni 140.1 ~ 3.5409712TiCN-

-

1 13 giorni 150.1 ~ 44810816TiCN15°

-

1 13 giorni 160.1 ~ 44810816TiCN-

-

1 13 giorni 180.1 ~ 44810816TiCN-

-

1 13 giorni 200.1 ~ 4.55612220TiCN-

-

1 13 giorni 220.1 ~ 4.55612220TiCN-

-

1 13 giorni 250.1 ~ 56814425TiCN-

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Corner
R
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
REM4R
(Non-Coated Type)

V-REM4R
(TiCN Coating Type)
3 0.1 ~ 0.7 12 15° 55 6
4 0.1 ~ 1.0 15 15° 57 6
5 0.1 ~ 1.0 19 15° 63 6
6 0.1 ~ 1.2 19 63 6
7 0.1 ~ 1.4 28 15° 78 10
8 0.1 ~ 1.4 28 15° 78 10
9 0.1 ~ 2.0 34 15° 84 10
10 0.1 ~ 3.0 34 84 10
11 0.1 ~ 3.0 40 15° 97 12
12 0.1 ~ 3.0 40 97 12
13 0.1 ~ 3.5 40 97 12
14 0.1 ~ 3.5 40 97 12
15 0.1 ~ 4.0 48 15° 108 16
16 0.1 ~ 4.0 48 108 16
18 0.1 ~ 4.0 48 108 16
20 0.1 ~ 4.5 56 122 20
22 0.1 ~ 4.5 56 122 20
25 0.1 ~ 5.0 68 144 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM4R, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 4 Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Torsion Angle (θ)(Degree) Standard Helix (30 to 40°)

Supporto tecnico