Carbide Precision Straight Reamer (Codici componente)

Carbide Precision Straight Reamer

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • P5SRM
  • P6SRM
It is capable of finishing holes with clean surface roughness compared to the normal reamer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Precision Straight Reamer:Related Image
Codice componente
P5SRM3-[0.5-2/0.01]-[3-6/1]-[2-8/1]
P5SRM4-[0.5-3/0.01]-[3-8/1]-[2-12/1]
P5SRM6-[0.5-5.9/0.01]-[3-10/1]-[2-16/1]
P6SRM3-[0.5-2/0.01]-[3-6/1]-[2-8/1]
P6SRM4-[0.5-3/0.01]-[3-8/1]-[2-12/1]
P6SRM6-[0.5-5.9/0.01]-[3-10/1]-[2-16/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
No. Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Neck Length (ℓ1)
(mm)

-

1 8 giorni 0.5 ~ 23 ~ 633402 ~ 8

-

1 8 giorni 0.5 ~ 33 ~ 844502 ~ 12

-

1 8 giorni 0.5 ~ 5.93 ~ 1066602 ~ 16

-

1 8 giorni 0.5 ~ 23 ~ 633402 ~ 8

-

1 8 giorni 0.5 ~ 33 ~ 844502 ~ 12

-

1 8 giorni 0.5 ~ 5.93 ~ 1066602 ~ 16

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Precision Straight Reamer:Related Image

Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Blade Length

1 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
P5SRM
(Pentagonal type)


P6SRM
(Hexagonal type)
30.50 ~ 1.003 ~ 42 ~ 3403
1.01 ~ 2.004 ~ 64 ~ 8
40.50 ~ 1.003 ~ 52 ~ 3504
1.01 ~ 2.004 ~ 64 ~ 8
2.01 ~ 3.005 ~ 84 ~ 12
60.50 ~ 1.003 ~ 52 ~ 3606
1.01 ~ 2.004 ~ 64 ~ 8
2.01 ~ 3.005 ~ 84 ~ 12
3.01 ~ 4.006 ~ 104 ~ 15
4.01 ~ 5.907 ~ 104 ~ 16

Più Informazioni


The surface roughness of holes can be finished very tidily compared to a normal reamer.
Suitable for use with general-purpose machines.

■ Reference Examples of Machining Process
·For Hole Accuracy Ø 1.0 or Less
Center Drill --> Drill (diameter -0.1) --> Drill (diameter -0.02) --> Reamer
·For Hole Accuracy Greater Than Ø 1.0
Center Drill --> Drill (diameter -0.2) --> Drill (diameter -0.05) --> Reamer

■ Cutting Conditions
Flute Diameter
D
SKSSKD
Feed Rate
F (mm/min)
Revolution Speed
(min-1)
Feed Rate
F (mm/min)
Revolution Speed
(min-1)
0.51516013140
0.71515513140
1.01515013135
1.41414012126
1.61313011117
1.91212010108
3.010100990
5.9990881

Informazioni di base

Shank type Punta a gambo dritto Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Coating Presence None
Groove Shape Tipo dritto Base-Blade Availability None Diameter Tolerance(mm) -0.003 ~ 0
Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico