Blocco meccanico MKA, con nichelatura chimica standard antiruggine

Blocco meccanico MKA, con nichelatura chimica standard antiruggine
  • Sconto volumi elevati
Centering function suppresses outer circumference and terminal surface run-out. Electroless nickel plated product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MKA-8-21
MKA-10-23
MKA-11-24
MKA-12-26
MKA-14-28
MKA-15-29
MKA-16-30
MKA-17-31
MKA-18-32
MKA-19-33
MKA-20-38
MKA-22-40
MKA-24-42
MKA-25-43
MKA-28-46
MKA-30-48
MKA-32-50
MKA-35-57
MKA-38-60
MKA-40-62
MKA-42-64
MKA-45-67
MKA-48-70
MKA-50-72
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. mozzo D1
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Gamma carico di spinta ammessa
(kN)
Min. D.E. mozzo D2 (per EN 1.1181 Equiv.)
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)

56.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108-2116.64.12918.623.5

57.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010-2319.63.93118.825.5

85.94 €

1 5 giorni 101120.1–50.02422.543119.826.5

109.17 €

1 5 giorni 101220.1–50.02636.25.9362228.5

109.06 €

1 5 giorni 101450.1–70.02850.97.2382230.5

117.22 €

1 5 giorni 101550.1–70.02954.87.2402331.5

119.15 €

1 5 giorni 101650.1–70.03058.87.34123.633

119.04 €

1 5 giorni 101770.1–100.03176.48.94424.133.5

116.01 €

1 5 giorni 101870.1–100.03280.38.94524.134.5

69.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101970.1–100.03385.28.94624.135.5

72.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020150.1–200.03818318.35429.142

130.91 €

1 5 giorni 1022200.1–300.04020118.35629.144

132.66 €

1 5 giorni 1024200.1–300.042252216130.146

139.12 €

1 5 giorni 1025200.1–300.04326421.16231.147

138.71 €

1 5 giorni 1028200.1–300.04629521.16831.650

148.11 €

1 5 giorni 1030300.1–500.04839626.46931.652

152.71 €

1 5 giorni 1032300.1–500.05042326.47332.654

87.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035500.1–700.05754831.3833662

149.75 €

1 5 giorni 1038700.1–1000.060741398936.565

166.37 €

1 5 giorni 1040700.1–1000.06277939923767

162.82 €

1 5 giorni 1042700.1–1000.06482339.2943769

168.42 €

1 5 giorni 1045700.1–1000.06788239.29737.572

180.20 €

1 5 giorni 10481000.1–3000.070111746.51083875

195.56 €

1 5 giorni 10501000.1–3000.072136254.411138.577

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Centraggio Disponibile Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie Nichelatura chimica Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo)
Numero di bulloni di serraggio Multiplo

Supporto tecnico