Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B11-40D
Codice componente
|
---|
B11-40D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (gamma selezionabile) | Metodo di avanzamento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Passo avanzamento (mm) | Specifiche grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | 15.1–20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Lato | Standard | Avanzamento macro/micro | - | Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm | Grasso standard |
Loading...
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero | Meccanismo di guida | Rulli incrociati |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo principale | Tipo | Tavole su asse X | Rettilineità tavola(µm) | 3 |
Parallelismo tavola(µm) | 30 | Pinza | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | NA |
Si trova sulla pagina di Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse X, il codice articolo è il seguente: B11-40D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B11-40D.
Configura
Proprietà di base
Metodo di avanzamento (con vite senza fine)
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (gamma selezionabile)
Metodo di avanzamento
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo invertito
Metodo di avanzamento (micrometrico)
Passo avanzamento(mm)
Specifiche grasso
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B11-100BR |
B11-100C |
B11-100CR |
B11-40DR |
B11-60A |
B11-60A1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (gamma selezionabile) | Metodo di avanzamento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Passo avanzamento (mm) | Specifiche grasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | 15.1–20 | 100 | 100 | 147 | ±6,5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Posizione centrale | Sinistra/destra | Avanzamento macro/micro | - | Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm | Grasso standard | |
259.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | ±10–30mm | EN 1.4125 Equiv. | 15.1–20 | 100 | 100 | 147 | ±12,5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Lato | Standard | Standard | - | 0,5mm | Grasso standard | |
259.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | ±10–30mm | EN 1.4125 Equiv. | 15.1–20 | 100 | 100 | 147 | ±12,5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Lato | Sinistra/destra | Standard | - | 0,5mm | Grasso standard | |
509.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | 15.1–20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Lato | Sinistra/destra | Avanzamento macro/micro | - | Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm | Grasso standard | |
209.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | 15.1–20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Posizione centrale | Standard | Standard | - | 0,5mm | Grasso standard | |
181.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vite senza fine | 15.1–20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Posizione centrale | Standard | - | Azionamento con manopola | 0,5mm | Grasso standard |