Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSS16-40AZR1-L
Codice componente
|
---|
BSS16-40AZR1-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (gamma selezionabile) | Metodo di avanzamento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Parallelismo tavola (µm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Pinza | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Passo avanzamento (mm) | Specifiche grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 50.1~100 | – ±10mm | Vite senza fine | 15.1–20 | 40 | 40 | 98 | ±6,5 | 16 | 1 | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Posizione centrale | Standard | Posizione relativa | - | Azionamento con manopola | 0,5mm | Grasso per vuoto: Fomblin |
Loading...
Materiale tavola | Acciaio inox | Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica | Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo principale | Tipo | Tavole su asse X | Foro passante (foro centrale tavola) | NA |
Si trova sulla pagina di Tavoletta con guida a sfere lineari ad asse X (SS), il codice articolo è il seguente: BSS16-40AZR1-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSS16-40AZR1-L.
Configura
Proprietà di base
Metodo di avanzamento (micrometrico)
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (gamma selezionabile)
Metodo di avanzamento
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Pinza
Tipo invertito
Metodo di avanzamento (con vite senza fine)
Passo avanzamento(mm)
Specifiche grasso
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BSL16-4025ARGP |
BSL16-4025C |
BSL16-4025CGP |
BSS16-40AZR15 |
BSS16-40AZR15-J |
BSS16-40AZR15-L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (gamma selezionabile) | Metodo di avanzamento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Parallelismo tavola (µm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Pinza | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Passo avanzamento (mm) | Specifiche grasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 26–40 | 100.1– | ±10–30mm | Vite senza fine | 15.1–20 | 80 | 40 | 147 | ±12,5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Posizione centrale | Standard | Sinistra/destra | - | Azionamento con manopola | 1mm | - | |
435.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 26–40 | 100.1– | ±10–30mm | EN 1.4125 Equiv. | 15.1–20 | 80 | 40 | 147 | ±12,5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Lato | Standard | Standard | Standard | - | 0,5mm | - | |
431.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 26–40 | 100.1– | ±10–30mm | Vite senza fine | 15.1–20 | 80 | 40 | 147 | ±12,5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Lato | Standard | Standard | - | Azionamento con manopola | 1mm | - | |
252.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 50.1~100 | – ±10mm | Vite senza fine | 15.1–20 | 40 | 40 | 98 | ±6,5 | 16 | 1 | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Posizione centrale | Disco | Posizione relativa | - | Azionamento con manopola | 0,5mm | Grasso standard | |
271.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 50.1~100 | – ±10mm | Vite senza fine | 15.1–20 | 40 | 40 | 98 | ±6,5 | 16 | 1 | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Posizione centrale | Disco | Posizione relativa | - | Azionamento con manopola | 0,5mm | Grasso pulito: AFF | |
365.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 50.1~100 | – ±10mm | Vite senza fine | 15.1–20 | 40 | 40 | 98 | ±6,5 | 16 | 1 | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Posizione centrale | Disco | Posizione relativa | - | Azionamento con manopola | 0,5mm | Grasso per vuoto: Fomblin |