Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B54-50U2R
Codice componente
|
---|
B54-50U2R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Distanza percorsa (gamma selezionabile) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Corsa (angolo α) (gradi) | Corsa (angolo β) (gradi) | Tipo invertito | Numero di assi goniometrici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 5–30 | 40.1–50 | –±10 | Ottone | Ossido nero | 15.1–20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±10 | - | Sinistra/destra | 1 asse |
Loading...
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Foro passante (foro centrale tavola) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard |
Si trova sulla pagina di Tavoletta goniometrica Modello ad incastro, il codice articolo è il seguente: B54-50U2R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B54-50U2R.
Configura
Proprietà di base
Corsa (angolo β)(gradi)
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)(mm)
Distanza percorsa (gamma selezionabile)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Corsa (angolo α)(gradi)
Tipo invertito
Numero di assi goniometrici
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B54-25UNR |
B54-30L |
B54-30LR |
B54-50UR |
B54-60LN |
B54-60LNR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Distanza percorsa (gamma selezionabile) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Corsa (angolo α) (gradi) | Corsa (angolo β) (gradi) | Tipo invertito | Numero di assi goniometrici |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | 15.1–20 | ±10–20 | Ottone | Ossido nero | 1–15 | 25 | 25 | 19.6 | 20 | 15 | ±15 | - | Sinistra/destra | 1 asse | |
287.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | 40.1–50 | –±10 | Ottone | Ossido nero | 1–15 | 30 | 30 | 9.8 | 44 | 13 | ±10 | - | Standard | 1 asse | |
287.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | 40.1–50 | –±10 | Ottone | Ossido nero | 1–15 | 30 | 30 | 9.8 | 44 | 13 | ±10 | - | Sinistra/destra | 1 asse | |
402.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 5–30 | 60.1–70 | –±10 | Ottone | Ossido nero | 15.1–20 | 50 | 50 | 29.4 | 68 | 18 | ±10 | - | Sinistra/destra | 1 asse | |
494.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 50.1~100 | 70.1–80 | ±10–20 | Ottone | Ossido nero | 15.1–20 | 60 | 60 | 58.8 | 80 | 20 | ±15 | - | Standard | 1 asse | |
447.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 50.1~100 | 70.1–80 | ±10–20 | Ottone | Ossido nero | 15.1–20 | 60 | 60 | 58.8 | 80 | 20 | ±15 | - | Sinistra/destra | 1 asse |