• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta con Guida lineare a sfere nera ad asse X (SS) (Codici componente - Download CAD)

Tavoletta con Guida lineare a sfere nera ad asse X (SS)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
In black. Suitable for applications where light reflections are to be avoided.

[Features]
· Thin structure with the guide and the main body integrated.
· High rigidity and high precision are achieved through the use of stainless steel for the main body and a Gothic arc groove for the guide.
· A variety of sizes, surface treatments, and optional specifications are selectable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSB16-25AZRSH-J

Codice componente
BSB16-25AZRSH-J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Pinza Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Passo avanzamento
(mm)
Specifiche grasso

233.15 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso pulito: AFF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola Acciaio inox Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere
Categoria Corpo principale Tipo Tavole su asse X Rettilineità tavola(µm) 3
Foro passante (foro centrale tavola) NA

Si trova sulla pagina di Tavoletta con Guida lineare a sfere nera ad asse X (SS), il codice articolo è il seguente: BSB16-25AZRSH-J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSB16-25AZRSH-J.

Tipologia prodotto

Codice componente
BSB16-25AFH
BSB16-25AFH-J
BSB16-25AFH-L
BSB16-25AZRSH-L
BSB16-25AZSH
BSB16-25AZSH-J
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Pinza Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Passo avanzamento
(mm)
Specifiche grasso

204.69 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso standard

223.66 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso pulito: AFF

318.51 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

328.01 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

214.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso standard

233.15 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso pulito: AFF

Supporto tecnico