Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ML1.5SU25-3412
Codice componente
|
---|
ML1.5SU25-3412 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Materiale | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 25 | Acciaio inox | 7.5 | 12 | Classe 4 | H8 | M5 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico | Rapporto riduttore | 1 | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Config. foro albero | Foro rotondo | Trattamento superficie | NA |
Sede chiavetta (larghezza × profondità) | NA | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Prodotto rifinito |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi Conici B-LOCK, il codice articolo è il seguente: ML1.5SU25-3412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ML1.5SU25-3412.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Materiale
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Vite
Materiale (dettagli)
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ML1.5SU20-3010 |
ML1SU20-2106 |
ML1SU30-2808 |
ML2.5S20-4820 |
ML2S20-3715 |
ML2SU20-3715 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Materiale | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Acciaio inox | 6.8 | 10 | Classe 4 | H8 | M4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12 | ||
49.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | 20 | Acciaio inox | 4.3 | 6 | Classe 4 | H8 | M3 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 9 | |
64.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | 30 | Acciaio inox | 6.2 | 8 | Classe 4 | H8 | M4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 11 | |
49.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.5 | 20 | Acciaio | 11.1 | 20 | Classe 3 | H7 | M6 | EN 1.1191 Equiv. | 19 | |
37.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 20 | Acciaio | 8.5 | 15 | Classe 3 | H7 | M5 | EN 1.1191 Equiv. | 14 | |
78.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 20 | Acciaio inox | 8.5 | 15 | Classe 4 | H8 | M5 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 14 |