Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B2S15L-10-P-12
Codice componente
|
---|
B2S15L-10-P-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Direzione curvatura | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.19 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 15 | 3 | NA | Foro rotondo+maschiatura | 13.4 | 12 | Classe 4 | H7 | Sinistra | - | - | Prodotto rifinito | 16.33 |
Loading...
Profilo | Elicoidale | Materiale | Acciaio | Dente rettificato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Angolo di curvatura(gradi) | 35 | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Coppia conica a spirale, il codice articolo è il seguente: B2S15L-10-P-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B2S15L-10-P-12.
Configura
Proprietà di base
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Tipo
Modulo
Numero di denti
Rapporto riduttore
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Direzione curvatura
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B1.5S18L-8H |
B1.5S36R#15H |
B1.5S36R-10 |
B2S18L#12H |
B2S18L-10 |
B2S18L-10H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Direzione curvatura | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Alta frequenza | Foro rotondo | 9.8 | 8 | Classe 4 | H8 | Sinistra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 12.49 | ||
50.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 36 | 2 | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 9.8 | 15 | Classe 4 | H8 | Destra | 2-M4 | 5×2.3 | Prodotto rifinito | 9 | ||
46.14 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Foro rotondo | 9.8 | 10 | Classe 3 | H7 | Destra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 9 | ||
30.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 18 | 2 | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 13 | 12 | Classe 4 | H8 | Sinistra | 2-M5 | 4×1.8 | Prodotto rifinito | 15.12 | |
22.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 18 | 2 | NA | Foro rotondo | 13 | 10 | Classe 3 | H7 | Sinistra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 15.12 | |
22.19 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 18 | 2 | Alta frequenza | Foro rotondo | 13 | 10 | Classe 4 | H8 | Sinistra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 15.12 |