Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B2S45R-14-N-27
Codice componente
|
---|
B2S45R-14-N-27 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Direzione curvatura | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.19 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Sede chiavetta + maschiatura | 13.4 | 27 | Classe 4 | H7 | Destra | - | - | Prodotto rifinito | 16 |
Loading...
Profilo | Elicoidale | Materiale | Acciaio | Dente rettificato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Angolo di curvatura(gradi) | 35 | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Tipo
Modulo
Numero di denti
Rapporto riduttore
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Direzione curvatura
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali