• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ingranaggio conico (Codici componente - Download CAD)

Ingranaggio conico
  • Sconto volumi elevati
Gear to bend the shaft angle to a right angle, and transmit the rotation with high accuracy. Module size m0.5 to m5.0.

(i)Nota

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B1S40*8

Codice componente
B1S40*8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Rapporto riduttore Materiale Trattamento termico Config. foro albero Larghezza denti B
(mm)
Diam. foro albero d
(Ø)
Di precisione
(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero Vite Sede chiavetta (larghezza × profondità) Prodotto con foro pilota, prodotto completo Materiale (dettagli) Lunghezza mozzo lh

28.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101402AcciaioNAForo rotondo+maschiatura5.78Classe 3H72-M5NAProdotto rifinitoEN 1.1191 Equiv.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Dente rettificato NA Trattamento superficie NA

Si trova sulla pagina di Ingranaggio conico, il codice articolo è il seguente: B1S40*8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B1S40*8.

Tipologia prodotto

Codice componente
B1.5S18#10H
B1.5S18-8
B1.5S18-8-P-10
B1S40-8
B1S45*10
B1S45-10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Rapporto riduttore Materiale Trattamento termico Config. foro albero Larghezza denti B
(mm)
Diam. foro albero d
(Ø)
Di precisione
(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero Vite Sede chiavetta (larghezza × profondità) Prodotto con foro pilota, prodotto completo Materiale (dettagli) Lunghezza mozzo lh

26.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101.5182AcciaioAlta frequenzaSede chiavetta + maschiatura9.810Classe 4H82-M43×1.4Prodotto rifinitoEN 1.1191 Equiv.12.5

15.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5182AcciaioNAForo rotondo9.88Classe 3H7NANAProdotto con foro pilotaEN 1.1191 Equiv.12.5

25.05 €

1 Disponibile 14 giorni 101.5182AcciaioNAForo rotondo+maschiatura9.810Classe 4H7--Prodotto rifinitoEN 1.1191 Equiv.12.5

22.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101402AcciaioNAForo rotondo5.78Classe 3H7NANAProdotto con foro pilotaEN 1.1191 Equiv.8

26.74 €

1 Disponibile 5 giorni 101453AcciaioNAForo rotondo+maschiatura6.710Classe 3H72-M5NAProdotto rifinitoEN 1.1191 Equiv.8

24.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101453AcciaioNAForo rotondo6.710Classe 3H7NANAProdotto con foro pilotaEN 1.1191 Equiv.8

Supporto tecnico