Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B2S36-12
Codice componente
|
---|
B2S36-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 36 | 2 | Acciaio | NA | Foro rotondo | 12.6 | 12 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 13 |
Loading...
Profilo | Dritto | Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA |
---|
Si trova sulla pagina di Ingranaggio conico, il codice articolo è il seguente: B2S36-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B2S36-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Rapporto riduttore
Materiale
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Materiale (dettagli)
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B1.5S18#10H |
B1.5S18-8 |
B1.5S18-8-P-10 |
B2S36-12H |
B2S45#20H |
B2S45-14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acciaio | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 9.8 | 10 | Classe 4 | H8 | 2-M4 | 3×1.4 | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 12.5 | |
15.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acciaio | NA | Foro rotondo | 9.8 | 8 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 12.5 | |
23.73 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acciaio | NA | Foro rotondo+maschiatura | 9.8 | 10 | Classe 4 | H7 | - | - | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 12.5 | |
50.14 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 36 | 2 | Acciaio | Alta frequenza | Foro rotondo | 12.6 | 12 | Classe 4 | H8 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 13 | ||
74.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 45 | 3 | Acciaio | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 13.4 | 20 | Classe 4 | H8 | 2-M5 | 6×2.8 | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 16 | ||
62.32 € | 1 | 14 giorni | 10 | 2 | 45 | 3 | Acciaio | NA | Foro rotondo | 13.4 | 14 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 16 |