Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M2.5S30-6318H
Codice componente
|
---|
M2.5S30-6318H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2.5 | 30 | Acciaio | Alta frequenza | Foro rotondo | 15.5 | 18 | Classe 4 | H8 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 20.5 |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico | Rapporto riduttore | 1 | Dente rettificato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi conici, il codice articolo è il seguente: M2.5S30-6318H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M2.5S30-6318H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Materiale
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Materiale (dettagli)
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M1.5D30-3812 |
M1.5S20#2812H |
M1.5S20-2110 |
M2S20#3712H |
M2S20#3715H |
M2S20#3716H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 30 | Resina | NA | Foro rotondo | 9.3 | 12 | - | Non specificata | NA | NA | Prodotto con foro pilota | Resina acetalica (bianco) | 12.34 | ||
24.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Acciaio | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 6.8 | 12 | Classe 4 | H8 | 2-M4 | 4×1.8 | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 10 | |
9.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Acciaio | NA | Foro rotondo | 6 | 10 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 3 | ||
27.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 20 | Acciaio | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 8.5 | 12 | Classe 4 | H8 | 2-M5 | 4×1.8 | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 14 | ||
22.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 20 | Acciaio | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 8.5 | 15 | Classe 4 | H8 | 2-M5 | 5×2.3 | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 14 | |
23.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 20 | Acciaio | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 8.5 | 16 | Classe 4 | H8 | 2-M5 | 5×2.3 | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 14 |