Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M80B30*2006
Codice componente
|
---|
M80B30*2006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.8 | 30 | Ottone | NA | Foro rotondo+maschiatura | 5.6 | 6 | Classe 4 | H8 | 2-M4 | NA | Prodotto rifinito | EN CW614N Equiv. | 6 |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico | Rapporto riduttore | 1 | Dente rettificato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi conici, il codice articolo è il seguente: M80B30*2006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M80B30*2006.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Materiale
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Materiale (dettagli)
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M1.5D30-3812 |
M1.5S20#2812H |
M1.5S20-2110 |
M80DM20-1605 |
M80S20*1605 |
M80S20-1605 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 30 | Resina | NA | Foro rotondo | 9.3 | 12 | - | Non specificata | NA | NA | Prodotto con foro pilota | Resina acetalica (bianco) | 12.34 | ||
24.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Acciaio | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 6.8 | 12 | Classe 4 | H8 | 2-M4 | 4×1.8 | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 10 | |
9.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Acciaio | NA | Foro rotondo | 6 | 10 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 3 | ||
3.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.8 | 20 | Resina | NA | Foro rotondo | 3.7 | 5 | - | Non specificata | NA | NA | Prodotto con foro pilota | Resina acetalica (bianco) | 5 | |
15.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.8 | 20 | Acciaio | NA | Foro rotondo+maschiatura | 3.7 | 5 | Classe 3 | H7 | 2-M3 | NA | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 6 | ||
12.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.8 | 20 | Acciaio | NA | Foro rotondo | 3.7 | 5 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 6 |