Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M2S20-3712-P-13
Codice componente
|
---|
M2S20-3712-P-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 20 | Acciaio | NA | Foro rotondo+maschiatura | 8.5 | 13 | Classe 4 | H7 | - | - | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 14 |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico | Rapporto riduttore | 1 | Dente rettificato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi conici, il codice articolo è il seguente: M2S20-3712-P-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M2S20-3712-P-13.
Configura
Proprietà di base
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Tipo
Modulo
Numero di denti
Materiale
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Materiale (dettagli)
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M1.5D30-3812 |
M1.5S20#2812H |
M1.5S20-2110 |
M2S20-3712-P-14 |
M2S20-3712H |
M2S20-3712H-H-13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 30 | Resina | NA | Foro rotondo | 9.3 | 12 | - | Non specificata | NA | NA | Prodotto con foro pilota | Resina acetalica (bianco) | 12.34 | ||
24.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Acciaio | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 6.8 | 12 | Classe 4 | H8 | 2-M4 | 4×1.8 | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 10 | |
9.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Acciaio | NA | Foro rotondo | 6 | 10 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 3 | ||
25.10 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 20 | Acciaio | NA | Foro rotondo+maschiatura | 8.5 | 14 | Classe 4 | H7 | - | - | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 14 | |
18.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 20 | Acciaio | Alta frequenza | Foro rotondo | 8.5 | 12 | Classe 4 | H8 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 14 | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 20 | Acciaio | Alta frequenza | Foro rotondo | 8.5 | 13 | Classe 4 | H7 | - | - | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 14 |