Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSC-125CBCS-2-M20
Codice componente
|
---|
SSC-125CBCS-2-M20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | Con finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | [M20] M20XP2.5 | 125 | 38 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 118 | Disponibile | S-2 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio |
Si trova sulla pagina di ruote industriali serie SSC perno con finecorsa, il codice articolo è il seguente: SSC-125CBCS-2-M20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSC-125CBCS-2-M20.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Diam. filettatura
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Con finecorsa
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SSC-100NBS-2-M20 |
SSC-100VNS-2-M20 |
SSC-125NBNS-2-M20 |
SSC-150CBCS-2-M20 |
SSC-150CNCS-2-M20 |
SSC-150NBS-2-M20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | Con finecorsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 134 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | [M20] M20XP2.5 | 100 | 29 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 98 | Disponibile | S-2 | ||
25.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 134 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | [M20] M20XP2.5 | 100 | 32 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 98 | NA | S-2 | ||
55.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | [M20] M20XP2.5 | 125 | 35 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 118 | Disponibile | S-2 | ||
53.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | [M20] M20XP2.5 | 150 | 40 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 122 | Disponibile | S-2 | |
54.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | [M20] M20XP2.5 | 150 | 40 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 122 | NA | S-2 | ||
54.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | [M20] M20XP2.5 | 150 | 35 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 122 | Disponibile | S-2 |