Supporti asta modello con piastra

Supporti asta modello con piastra
[Features]
· A stand for fixing rods with a length of 10 mm.
· Also includes a 10 mm length rod.
· Can be used as the rod stand for the Opt Station holder, fixing it in any position (360°).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A55-12-10

Codice componente
A55-12-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

64.52 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura(mm) 40×30 Con foro di montaggio inferiore T-M3D

Si trova sulla pagina di Supporti asta modello con piastra, il codice articolo è il seguente: A55-12-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A55-12-10.

Supporto tecnico