Valvola ad ago in acciaio inox 30K, a vite (Codici componente - Download CAD)

Valvola ad ago in acciaio inox 30K, a vite
[Caratteristiche] Questa è una valvola a spillo a forma di angolo. -I fluidi utilizzati sono acqua, olio e gas.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UN3-AP-6A
UN3-AP-8A
UN3-AP-10A
UN3-AP-12A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)

268.98 €

1 6 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)405940

336.84 €

1 6 giorni -1/4B(8A)1/4B(8A)405940

326.43 €

1 6 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)456440

294.38 €

1 8 giorni -12A12A557950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas
Pressione nominale 30K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico