Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TL23048CAG5MKE4C3
Codice componente
|
---|
TL23048CAG5MKE4C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Larghezza (mm) | Materiale anello interno/esterno | Materiale elemento rotante | Con anello esterno | Con fermo | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Simbolo gioco | Config. foro albero | Tipo di anello cuscinetto | Simbolo supporto | Codice di configurazione speciale | Simbolo materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,376.96 € | 1 | 7 giorni | 10 | 240 | 360 | 92 | Acciaio inox | Acciaio inox | [Con gola a U] Con gola | Rimozione Momi | - | 1160000 | - | C3 | Foro conico | Tipo CA | M | - | G5 |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino autoallineante | Direzione del carico | Radiale | Anello esterno | Con anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di file di piste anelli | Corona doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico |
Caratteristiche | Standard | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | E4 | Simbolo Rubugado | NA |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli ad allineamento automatico, il codice articolo è il seguente: TL23048CAG5MKE4C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL23048CAG5MKE4C3.
Configura
Proprietà di base
Con anello esterno
Codice di configurazione speciale
Tipo
Diametro interno(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Larghezza(mm)
Materiale anello interno/esterno
Materiale elemento rotante
Con fermo
Simbolo gioco
Config. foro albero
Tipo di anello cuscinetto
Simbolo supporto
Simbolo materiale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21306CDKE4S11 |
21307CDE4C3S11 |
21307CDE4S11 |
TL23144CAG5MKE4C3 |
TL23152CAG5MKE4C3 |
TL23160CAG5MKE4C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Larghezza (mm) | Materiale anello interno/esterno | Materiale elemento rotante | Con anello esterno | Con fermo | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Simbolo gioco | Config. foro albero | Tipo di anello cuscinetto | Simbolo supporto | Codice di configurazione speciale | Simbolo materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4500 | 55000 | 54000 | NA | Foro conico | Tipo CD | NA | S11 | NA | |
53.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | 80 | 21 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4000 | 71500 | 76000 | C3 | Foro cilindrico | Tipo CD | NA | - | NA | ||
55.15 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 80 | 21 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4000 | 71500 | 76000 | NA | Foro cilindrico | Tipo CD | NA | S11 | NA | ||
1,646.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | 220 | 370 | 120 | Acciaio inox | Acciaio inox | [Con gola a U] Con gola | Rimozione Momi | - | 1570000 | - | C3 | Foro conico | Tipo CA | M | - | G5 | ||
3,285.29 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 440 | 144 | Acciaio inox | Acciaio inox | [Con gola a U] Con gola | Rimozione Momi | - | 2160000 | - | C3 | Foro conico | Tipo CA | M | - | G5 | ||
4,528.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 300 | 500 | 160 | Acciaio inox | Acciaio inox | [Con gola a U] Con gola | Rimozione Momi | - | 2670000 | - | C3 | Foro conico | Tipo CA | M | - | G5 |