Cuscinetti a rulli Thrust auto-allineanti

Cuscinetti a rulli Thrust auto-allineanti
  • Sconto volumi elevati
Thrust self-aligning roller bearings provide a spherical surface around the point where the raceway of the housing raceway plate coincides with the center of the bearings, and its rolling elements correspond to bearings using a barrel form roller with which self-alignment can be maintained.

[Features]
· Thrust self-aligning roller bearings provide a spherical surface around the point where the raceway of the housing raceway plate coincides with the center of the bearings, and its rolling elements correspond to bearings using a barrel form roller with which self-alignment can be maintained.
· The cage is carved from copper alloy and a guide sleeve for guiding the cage is present on the inner ring.
· Has a large axial load capacity and can even tolerate a certain degree of radial load while an axial load is applied.
· In addition, oil lubrication must be used even during rotation at low-speeds because there exist points of insufficient lubrication, such as between the roller end face and the shaft raceway plate shoulder and between the retainer and the guide sleeve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29276
29317
29318
29322
29330
29344
29348
29360
29414
29418E
29438
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAnello esterno D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Precisione (JIS) Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)
Numero di rotazioni
(giri/min)

5,294.07 €

1 8 giorni 10-38052085--15900007650000700

464.12 €

1 8 giorni 10-8515039--2650008200002300

518.03 €

1 8 giorni 10-9015539--2850009150002300

528.81 €

1 8 giorni 10-11019048--44500015000001800

827.10 €

1 8 giorni 10-15025060--67500023900001400

1,923.97 €

1 8 giorni 10-22036085--13900005200000940

2,205.95 €

1 8 giorni 10-24038085--13800005250000910

3,760.18 €

1 8 giorni 10-300480109--21400008250000700

363.25 €

1 8 giorni 10Con anello esterno7015048Grado 0365000--2200

536.00 €

1 8 giorni 10Con anello esterno9019060Grado 0545000--1700

2,548.34 €

1 8 giorni 10-190380115--20100006800000840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Rullino autoallineante Direzione del carico Reggispinta Materiale anello interno/esterno Acciaio
Numero di file di piste anelli Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico Specifiche/ambiente Standard
Materiale elemento rotante Acciaio Con anello esterno Testa piatta Con fermo Rimozione Momi

Supporto tecnico