Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UCT210-30D1
Codice componente
|
---|
UCT210-30D1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Unità, tipo | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale corpo unità | Materiale elemento di rotolamento | Altezza di montaggio H (mm) | Trattamento superficie | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Metodo di lubrificazione | Proprietà temperatura | Caratteristiche di termoresistenza | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | Dimensione L (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Gruppo cuscinetto a bordo pieno] Gruppo cuscinetto con telaio | Scorrevole | 50 | Acciaio | Acciaio | - | NA | - | 23200 | NA | Mandata olio | Standard | - | 35000 | 524 | Telaio in acciaio bombato |
Loading...
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo per foro cilindrico |
---|
Si trova sulla pagina di unità a barella, il codice articolo è il seguente: UCT210-30D1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCT210-30D1.
Configura
Proprietà di base
Unità, tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche di termoresistenza
Tipo
Gruppo cuscinetto, tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Materiale corpo unità
Materiale elemento di rotolamento
Trattamento superficie
Tipo di coperchio
Metodo di lubrificazione
Proprietà temperatura
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Dimensione L(mm)
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASPT204-10 |
ASPT205-10 |
CM-UCM209D1 |
UCT211-30D1 |
UCT212-30 |
UCT212-30D1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Unità, tipo | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale corpo unità | Materiale elemento di rotolamento | Altezza di montaggio H (mm) | Trattamento superficie | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Metodo di lubrificazione | Proprietà temperatura | Caratteristiche di termoresistenza | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | Dimensione L (mm) | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.20 € | 1 | 5 giorni | - | [Gruppo cuscinetto a bordo pieno] Supporto tenditore | - | 20 | - | - | - | - | - | 6650 | NA | Senza olio | Standard | - | 12800 | - | Mini lamiera in acciaio | ||
81.70 € | 1 | 6 giorni | - | [Gruppo cuscinetto a bordo pieno] Supporto tenditore | - | 25 | - | - | - | - | - | 7850 | NA | Senza olio | Standard | - | 14000 | - | Mini lamiera in acciaio | ||
104.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | Gruppo cuscinetto | - | 45 | Acciaio | Acciaio | - | NA | - | 20400 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 32500 | - | Telaio in acciaio scanalato | ||
289.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | Gruppo cuscinetto | Scorrevole | 55 | [Ghisa] Ghisa | Acciaio | 146 | NA | - | - | - | Con lubrificazione | - | Standard | 43500 | - | Tipo 30 D1 | ||
311.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | Gruppo cuscinetto | Scorrevole | 60 | [Ghisa] Ghisa | Acciaio | 146 | NA | - | - | - | Senza lubrificazione | - | Standard | 52500 | - | Tipo 30 | ||
311.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | Gruppo cuscinetto | Scorrevole | 60 | [Ghisa] Ghisa | Acciaio | 146 | NA | - | - | - | Con lubrificazione | - | Standard | 52500 | - | Tipo 30 D1 |