Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UCT212-30D1
Codice componente
|
---|
UCT212-30D1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Unità, tipo | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale corpo unità | Materiale elemento di rotolamento | Altezza di montaggio H (mm) | Trattamento superficie | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Metodo di lubrificazione | Proprietà temperatura | Caratteristiche di termoresistenza | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | Dimensione L (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | Gruppo cuscinetto | Scorrevole | 60 | [Ghisa] Ghisa | Acciaio | 146 | NA | - | - | - | Con lubrificazione | - | Standard | 52500 | - | Tipo 30 D1 |
Loading...
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo per foro cilindrico |
---|
Si trova sulla pagina di unità a barella, il codice articolo è il seguente: UCT212-30D1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCT212-30D1.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo unità
Tipo di coperchio
Proprietà temperatura
Dimensione L(mm)
Tipo
Unità, tipo
Gruppo cuscinetto, tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Materiale elemento di rotolamento
Altezza di montaggio H(mm)
Trattamento superficie
Metodo di lubrificazione
Caratteristiche di termoresistenza
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASPT203-10 |
ASPT204-10 |
ASPT205-10 |
CM-UCM209D1 |
UCT213-30 |
UCT213-30D1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Unità, tipo | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale corpo unità | Materiale elemento di rotolamento | Altezza di montaggio H (mm) | Trattamento superficie | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Metodo di lubrificazione | Proprietà temperatura | Caratteristiche di termoresistenza | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | Dimensione L (mm) | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | [Gruppo cuscinetto a bordo pieno] Supporto tenditore | - | 17 | - | - | - | - | - | 4600 | NA | Senza olio | Standard | - | 9600 | - | Mini lamiera in acciaio | ||
77.20 € | 1 | 5 giorni | - | [Gruppo cuscinetto a bordo pieno] Supporto tenditore | - | 20 | - | - | - | - | - | 6650 | NA | Senza olio | Standard | - | 12800 | - | Mini lamiera in acciaio | ||
81.70 € | 1 | 6 giorni | - | [Gruppo cuscinetto a bordo pieno] Supporto tenditore | - | 25 | - | - | - | - | - | 7850 | NA | Senza olio | Standard | - | 14000 | - | Mini lamiera in acciaio | ||
104.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | Gruppo cuscinetto | - | 45 | Acciaio | Acciaio | - | NA | - | 20400 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 32500 | - | Telaio in acciaio scanalato | ||
431.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | Gruppo cuscinetto | Scorrevole | 65 | [Ghisa] Ghisa | Acciaio | 167 | NA | - | - | - | Senza lubrificazione | - | Standard | 57500 | - | Tipo 30 | ||
367.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | Gruppo cuscinetto | Scorrevole | 65 | [Ghisa] Ghisa | Acciaio | 167 | NA | - | - | - | Con lubrificazione | - | Standard | 57500 | - | Tipo 30 D1 |