Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-50PCS-C
Codice componente
|
---|
G-50PCS-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Colore rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 € | 1 | 5 giorni | 65 | 35.01~80.00 | 38 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 50 | Trasparenza |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale bozzello | Policarbonato |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno | Categoria di carico | Carico leggero | Freno | Disponibile |
Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di G-S Ruote girevoli con perno (Cuscinetto singolo) Modello con piastra / Ruote in policarbonato, il codice articolo è il seguente: G-50PCS-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-50PCS-C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Colore rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G-38PCS-C |
G-38PCS-R |
G-50PCS-G |
G-50PCS-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Colore rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | 5 giorni | 50 | ~35.00 | 28 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 45 | Trasparenza | ||
3.52 € | 1 | 5 giorni | 50 | ~35.00 | 28 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 45 | Rosso | ||
5.51 € | 1 | 5 giorni | 65 | 35.01~80.00 | 38 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 50 | Verde | ||
5.51 € | 1 | 5 giorni | 65 | 35.01~80.00 | 38 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 50 | Rosso |