Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QR90N-A |
QR90N-N |
QR150N-A |
QR150N-N |
QR240N-A |
QR240N-N |
QR305N-A |
QR305N-N |
QR390N-A |
QR390N-N |
QR490N-A |
QR490N-N |
QR620N-A |
QR620N-N |
QR690N-A |
QR690N-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con albero | Larghezza W (mm) | Carico (standard) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 90 | 784.5 | ||
8.29 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 90 | 784.5 | ||
9.31 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 150 | 784.5 | ||
9.41 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 150 | 784.5 | ||
10.74 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 240 | 784.5 | ||
10.74 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 240 | 784.5 | ||
11.70 € | 1 | 5 giorni | Con albero | 305 | 784.5 | ||
11.70 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 305 | 784.5 | ||
12.92 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 390 | 784.5 | ||
12.92 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 390 | 784.5 | ||
14.29 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 490 | 686.5 | ||
14.29 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 490 | 686.5 | ||
15.66 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 620 | 539.4 | ||
15.66 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 620 | 539.4 | ||
17.20 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 690 | 490.3 | ||
17.20 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 690 | 490.3 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 38 | Proprietà | Standard |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | NA | Materiale cuscinetto | Acciaio |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto standard |
Configura
Proprietà di base
Con albero
Larghezza W(mm)
Carico (standard)(N)
Tipo
Attributi opzionali