Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSR150N-A |
SSR150N-N |
SSR490N-A |
SSR620N-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con albero | Larghezza W (mm) | Carico (standard) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.26 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 150 | 1569.1 | ||
13.26 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 150 | 1569.1 | ||
24.06 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 490 | 686.5 | ||
28.51 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 620 | 539.4 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 57 | Proprietà | Standard |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | NA | Materiale cuscinetto | Acciaio |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto standard |
Configura
Proprietà di base
Con albero
Larghezza W(mm)
Carico (standard)(N)
Tipo
Attributi opzionali