Catena portacavi, apertura e chiusura a scatto dall'esterno, modello medio, (E2 Mini) tipo B15 (Codici componente)

Catena portacavi, apertura e chiusura a scatto dall'esterno, modello medio, (E2 Mini) tipo B15
The standard series. The opening and closing on the outer circumference side allows for internal partitions in any position (B15)

[Features]
· The thick pivot diameter and double stopper mechanism ensure a long service life and a long free span.
· The B15 type features snap type opening and closing on the outer circumference side while the B15i has it on the inner circumference side.
· Mounting bracket integrated with the cable clamp (optional).
· External surface shape resists dust entry.
· A small energy chain with excellent stability.
· "RBR" reverse bending possible with shaft rotation (special specification).
· Corresponds to steel integrated guide channels

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IGU1B15.7-[38A,​48A,​75A,​100A,​110A,​125A,​145A,​180A]-N-[1-100/1]-[A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]

Codice componente
IGU1B15.7-[38A,​48A,​75A,​100A,​110A,​125A,​145A,​180A]-N-[1-100/1]-[A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

-

1 15 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Profilo quadrato Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard
Altezza interna(mm) 17 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Larghezza interna(mm) 100
Max. D.E. cavo Dp(Ø) 14 Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 30.5
Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna Con cavo a innesto A scatto (apertura/chiusura) Tipo di movimento Movimento bidimensionale
Temperatura di esercizio(°C) -40::120 Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 32

Supporto tecnico