Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UWJB-75(R)
Codice componente
|
---|
UWJB-75(R) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | Freno | Cuscinetti rotella | Tipo di leva finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 103 | 80.01~140.00 | 120 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | Carico medio | - | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con perno JB Modello con piastra (Con doppi Freni), il codice articolo è il seguente: UWJB-75(R).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWJB-75(R).
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Combinazione di passi per fori asolati
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Freno
Cuscinetti rotella
Tipo di leva finecorsa
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GUJB-130 |
GUJB-130(L) |
GUJB-130(R) |
WJB-100 |
WJB-100(L) |
WJB-100(R) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | Freno | Cuscinetti rotella | Tipo di leva finecorsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.59 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | - | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75 ~ 82 | 75 ~ 82 | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | - | - | - | ||
55.54 € | 1 | 12 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | ||
55.54 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | ||
41.67 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | NA | Foro lungo | 67 ~ 74 | 67 ~ 74 | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | - | - | - | ||
34.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | NA | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | |
27.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | NA | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) |