Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KSC-600B
Codice componente
|
---|
KSC-600B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo di montaggio | Volantino di regolazione altezza | Larghezza W (mm) | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Altezza corpo h (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Profilo W1 (mm) | Profilo W2 (mm) | Carico max (N) | Specifiche | Carico sostenuto (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 180 | 5.501–8.000 | 5.88 | 97.6 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 180 | 5880 | Corpo attacco composto | 600±50 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Supporto composito (assorbimento delle vibrazioni), il codice articolo è il seguente: KSC-600B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSC-600B.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Tipo
Tipo
Profilo di montaggio
Volantino di regolazione altezza
Larghezza W(mm)
Gamma di carico(kN)
Carico ammesso(kN)
Altezza corpo h(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Profilo W1(mm)
Profilo W2(mm)
Carico max(N)
Specifiche
Carico sostenuto(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KSC-150A |
KSC-200A |
KSC-250A |
KSC-60A |
KSC-700B |
KSC-800B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Profilo di montaggio | Volantino di regolazione altezza | Larghezza W (mm) | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Altezza corpo h (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Profilo W1 (mm) | Profilo W2 (mm) | Carico max (N) | Specifiche | Carico sostenuto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 0.801–2.500 | 1.47 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 1470 | Corpo attacco composto | 150±25 | |
189.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 0.801–2.500 | 1.96 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 1960 | Corpo attacco composto | 200±25 | |
161.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 0.801–2.500 | 2.45 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 2450 | Corpo attacco composto | 250±25 | ||
197.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 0.321–0.800 | 0.588 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 588 | Corpo attacco composto | 60±10 | |
205.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 180 | 5.501–8.000 | 6.86 | 97.6 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 180 | 6860 | Corpo attacco composto | 700±50 | ||
219.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 180 | 5.501–8.000 | 7.84 | 97.6 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 180 | 7840 | Corpo attacco composto | 800±50 |