Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Circonferenza passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 154 | ||
12.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 176 | ||
11.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | 182 | ||
13.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 188 | ||
13.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 210 | ||
13.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 258 | ||
13.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 282 | ||
13.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 290 | ||
15.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 302 | ||
15.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 320 | ||
15.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 322 | ||
15.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 332 | ||
15.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 340 | ||
15.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 346 | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 358 | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 360 | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 370 | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 386 | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 420 | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 426 | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 430 | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 444 | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 448 | ||
17.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 460 | ||
17.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 478 | ||
17.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 484 | ||
17.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 486 | ||
17.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 506 | ||
18.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | 544 | ||
18.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | 600 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 616 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 630 |
Loading...
Profilo cinghia | Estremità chiusa | Superficie denti cinghia | Standard (un lato) | Materiale cinghia | Cinghia in gomma |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Fibra di vetro | Profilo cinghia | 2GT | Larghezza nominale W (mm)(mm) | 6 |
Tipologia Profilo cinghia | Cinghia con profilo denti cilindrici GT | Coppia di trasmissione | Coppia elevata |
Configura
Proprietà di base
Circonferenza passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali