Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UK205 |
UK206 |
UK207 |
UK208 |
UK209 |
UK210 |
UK211 |
UK212 |
UK213 |
UK216 |
UK216D1K2 |
UK217 |
UK307D1K2 |
UK315 |
UK328 |
UKX10D1K2 |
UKX18 |
UKX20D1K2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Simbolo serie diametro | Tipo di grasso | Guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
15.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
18.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
22.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
25.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
27.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
35.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
45.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
59.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
97.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
112.93 € | 1 | 11 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | U-ret EDM-1 | Silicone | ||
87.39 € | 1 | 11 giorni | 10 | 75 | 84000 | 61900 | 2 (per carichi leggeri) | Grasso standard | Nitrile | ||
37.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 33400 | 19300 | 3 (per carichi pesanti) | U-ret EDM-1 | Silicone | ||
102.83 € | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | 113000 | 77200 | 3 (per carichi pesanti) | Grasso standard | Nitrile | ||
520.90 € | 1 | 12 giorni | 10 | 125 | 253000 | 246000 | 3 (per carichi pesanti) | Grasso standard | Nitrile | ||
49.28 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi medi) | U-ret EDM-1 | Silicone | ||
109.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 80 | 109000 | 81900 | 2 (per carichi medi) | Grasso standard | Nitrile | ||
226.48 € | 1 | 11 giorni | 10 | 90 | 133000 | 105000 | 2 (per carichi medi) | U-ret EDM-1 | Silicone |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Altro | Profilo diam. interno cuscinetto | Con adattatore foro conico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA | Adattatore | J7 |
Lavorazione a macchina | NA | Corsa | NA |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Simbolo serie diametro
Tipo di grasso
Guarnizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali