Guide di scorrimento a rulli in alluminio (ARR36)

Guide di scorrimento a rulli in alluminio (ARR36)
Quiet and smooth operation slide rail outer member combined with a resin bearing.

[Features]
· A slim and lightweight slide rail made up of a thin and lightweight aluminum alloy outer member paired with a dedicated resin bearing.
· The structure was achieved in a simple and low-cost manner.
· Maintenance-free.
· Made from highly corrosion and abrasion resistant materials. Operates maintenance free due to the grease supply in the bearing interior.
· Because the dedicated, precision-molded bearing rolls along a high accuracy outer member rolling surface, operation is both smooth and quiet.
· The unit can travel about 60 mm for each rotation of the bearing, providing high-speed linear movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARR36-150
ARR36-250
ARR36-350
ARR36-450
ARR36-550
ARR36-650
ARR36-750
ARRS36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Lunghezza componente L
(mm)
Lunghezza corsa Lt
(mm)
Accessorio

48.57 €

1 6 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-51400-T5 Equiv.)15068-

50.89 €

1 6 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-51400-T5 Equiv.)250168-

52.13 €

1 6 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-51400-T5 Equiv.)350268-

54.45 €

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-51400-T5 Equiv.)450368-

55.70 €

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-51400-T5 Equiv.)550468-

56.94 €

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-51400-T5 Equiv.)650568-

61.39 €

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-51400-T5 Equiv.)750668-

33.43 €

1 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio (EN 1.0330 Equiv.)--Cursore aggiuntivo

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico