Supporto cuscinetto / flangia quadrata / svasato / anello di tenuta / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BSRN (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSRN2610
BSRN2812
BSRN3010
BSRN3212
BSRN3215
BSRN3515
BSRN4220
BSRN4720
BSRN4725
BSRN5225
BSRN5530
BSRN6230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

48.94 €

1 8 giorni 101016

52.13 €

1 8 giorni 101216

49.10 €

1 8 giorni 101017

52.66 €

1 8 giorni 101218

56.91 €

1 8 giorni 101517

57.36 €

1 8 giorni 101520

64.77 €

1 8 giorni 102021

65.81 €

1 8 giorni 102023

69.62 €

1 8 giorni 102521

71.69 €

1 8 giorni 102525

81.59 €

1 8 giorni 103023

83.36 €

1 8 giorni 103026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con flangia rotonda, pilota Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo quadrato
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica

Supporto tecnico