Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HAG-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E |
HAG-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,5W-2,7MG,10MW,10MWL,10SWL,OH] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia (mm) | Traversa antideriva *Vedere le caratteristiche sul catalogo dei prodotti. | Lunghezza della circonferenza della cinghia (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 giorni | 10 | 10 ~ 600 | N/A | 690 ~ 9999 | ||
1 | 14 giorni | 10 | 10 ~ 600 | 5W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH | 690 ~ 9999 |
Loading...
Specifica cinghia | Inclinazione | Colore copertura superficie | Verde | Materiale copertura superficie | Gomma (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo copertura superficie | Super presa | Senza estremità | Profilo diagonale | Materiale corpo anima | Poliestere |
Numero di strati gomma | 2 tela |
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia(mm)
Traversa antideriva *Vedere le caratteristiche sul catalogo dei prodotti.
Lunghezza della circonferenza della cinghia(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali