Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SHS20V1(GK)
Codice componente
|
---|
SHS20V1(GK) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di blocco | Numero modello nominale | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza) (mm) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza) (mm) | Diametro del foro di montaggio per blocco | Passo del foro di montaggio del binario (mm) | Diametro del foro di montaggio del binario | Dimensione esterna W del carrello (mm) | Dimensione esterna L del carrello (mm) | Dimensione fori di montaggio S (M) | Profondità vite foro di montaggio (mm) | Misura L1 dei carrelli (mm) | Simboli di resistenza alla polvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | M5 | 5 | 59 | NA |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Solo blocco | Tipo di binario | Standard | Numero di carrelli LM combinati con un asse | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al carbonio | Gioco radiale | Normale | Grado di precisione | Grado standard |
Disposizione sfere | 4 ricircoli ad arco circolare | Fermo | Disponibile | Sistema di lubrificazione | N/A |
Elemento rotante | Sfera | Foro di montaggio per carrelli | Foro maschiato | Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) | 4 |
Si trova sulla pagina di Carrello / carrello grande, dimensioni del carrello selezionabili / SHS, il codice articolo è il seguente: SHS20V1(GK).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHS20V1(GK).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di blocco
Numero modello nominale
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco
Passo del foro di montaggio del binario(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario
Dimensione esterna W del carrello(mm)
Dimensione esterna L del carrello(mm)
Dimensione fori di montaggio S(M)
Profondità vite foro di montaggio(mm)
Misura L1 dei carrelli(mm)
Simboli di resistenza alla polvere
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SHS15LC1(GK) |
SHS15LC1SS(GK) |
SHS15LC1UU(GK) |
SHS20V1SS(GK) |
SHS20V1UU(GK) |
SHS25C1(GK) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di blocco | Numero modello nominale | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza) (mm) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza) (mm) | Diametro del foro di montaggio per blocco | Passo del foro di montaggio del binario (mm) | Diametro del foro di montaggio del binario | Dimensione esterna W del carrello (mm) | Dimensione esterna L del carrello (mm) | Dimensione fori di montaggio S (M) | Profondità vite foro di montaggio (mm) | Misura L1 dei carrelli (mm) | Simboli di resistenza alla polvere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Largo | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | Tipo passante | 63 | NA | |
111.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Largo | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | Tipo passante | 63 | Guarnizione (terminale+laterale+interna) | |
92.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Largo | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | Tipo passante | 63 | Guarnizione terminale | |
93.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Standard | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | M5 | 5 | 59 | Guarnizione (terminale+laterale+interna) | |
89.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | M5 | 5 | 59 | Guarnizione terminale | |
96.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Largo | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | M8 | Tipo passante | 71 | NA |