Giunto per tubo estremitá del tubo resistente alla corrosione con nipplo (Codici componente - Download CAD)

Giunto per tubo estremitá del tubo resistente alla corrosione con nipplo
An integrally molded polyolefin resin internal core shields the screwhead or the exposed iron-earth section of the end of the steel pipe lining from fluid and provides an excellent anti-corrosive effect. It is easy to manage thanks to its integral molding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PQWK-NI-15A
PQWK-NI-20A
PQWK-NI-25A
PQWK-NI-32A
PQWK-NI-40A
PQWK-NI-50A
PQWK-NI-65A
PQWK-NI-80A
PQWK-NI-100A
PQWK-NI-125A
PQWK-NI-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

3.02 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

3.36 €

1 6 giorni 3/4B(20A)

4.40 €

1 6 giorni 1B(25A)

6.26 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)

7.73 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

10.52 €

1 7 giorni 2B(50A)

19.48 €

1 7 giorni 2 1/2B(65A)

29.08 €

1 8 giorni 3B(80A)

50.23 €

1 8 giorni 4B(100A)

75.63 €

1 8 giorni 5B(125A)

104.13 €

1 7 giorni 6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Vernice Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Disponibile

Supporto tecnico