Rondella circolare, grossa【1-2,500 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella circolare, grossa
  • Sconto volumi elevati
[Type (application)] Plain Washer
[Type] Plain Washer
[Materials] Brass
[Surface treatment] None, nickel plating
[Inner diameter d (mm)] 3.3 4.5 5.3 6.5 8.5 10.5 13.5 17 21 23.5 27
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6 8 10 13.5 16 20 22 25
[Thickness t (mm)] 0.3 0.4 0.6 0.7 1 1.2 1.5
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
[Surface treatment](Details) None, Nickel plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-BR-M3
WS-BR-M4
WS-BR-M5
WS-BR-M6
WS-BR-M8
WS-BR-M10
WS-BR-M16
WS-BR-M20
WS-BR-M22
WS-BR-M25
WS-BRN-M3
WS-BRN-M4
WS-BRN-M5
WS-BRN-M6
WS-BRN-M8
WS-BRN-M10
WS-BRN-M13.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (Dettaglio)

4.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA3.330.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA4.540.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

3.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA5.350.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA6.560.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA8.580.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA10.5100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA17161.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

2.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA21201.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

2.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA23.5221.5Scatola/confezioneNA

3.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA27251.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

3.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura3.330.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura4.540.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

3.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura5.350.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nichelatura6.560.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

175.11 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nichelatura8.580.6Scatola/confezione[Nichelatura] Nichelatura

0.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nichelatura10.5100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

129.08 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nichelatura13.513.51Scatola/confezione[Nichelatura] Nichelatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Ottone

Supporto tecnico